Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Vertiv™ Liebert® PDX-PAM, Unité de refroidissement périphérique à détente directe, réfrigérant R513A à faible PRG et ininflammable de 10 à 80 kW

Vertiv™ Liebert® PDX-PAM est la gamme de solution de refroidissement à détente directe de Vertiv conçue pour fonctionner avec un réfrigérant R513A écologique et ininflammable, et pour offrir une efficacité exceptionnelle, une fiabilité de fonctionnement et une flexibilité d’installation optimale.

Obtenir la brochure
Avantages clés
Continuité de refroidissement optimisée, fonctionnement silencieux et performances continues fiables
Fluide frigorigène R513A ininflammable à faible PRG pour réduire l’empreinte carbone
Modulation continue des performances pour atteindre une efficacité optimale à la fois à pleine charge et à charge partielle.
Densité de refroidissement optimisée : puissance frigorifique maximale avec encombrement minimal
Conception compacte pour faciliter le transport et l’installation
Large plage de débits d’air et de configurations du système, offrant une flexibilité et une facilité d’implémentation optimales
Conçu pour une durée de vie prolongée
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom

Avantages

Efficacité globale supérieure Vertiv™ Liebert® PDX-PAM permet une modulation continue des performances, optimisant l’efficacité à charge partielle, ce qui réduit considérablement les coûts d’exploitation. Écologique sans compromis Liebert® PDX-PAM est la solution idéale pour la transition vers un data center à faible émission de carbone en utilisant une solution de réfrigérant à faible PRG entièrement sûre. L’absence de risques d’inflammabilité simplifie l’installation et limite l’augmentation des coûts. Flexibilité unique Liebert PDX-PAM offre une large gamme de configurations de débit d’air et d’options de distribution qui, associées à une installation facile et rapide, en font une unité extrêmement polyvalente, capable de répondre aux besoins de toute infrastructure critique moderne de data center. Continuité du refroidissement Sa conception et ses logiques de contrôle de sécurité permettent d’optimiser la fiabilité et la continuité des opérations. Chaque unité collabore avec les autres (fonctionnement de travail d’équipe), mais est totalement indépendante du point de vue de la continuité du refroidissement.

Caractéristiques

Compresseurs à moteur sans balai piloté par inverter avec une puissance de modulation jusqu’à 20 % de la capacité maximale, permettant un EER optimal dans des conditions de charge partielle. Moins de cycles marche/arrêt du compresseur, réduisant le courant de démarrage et améliore le facteur de puissance Ventilateurs centrifuges EC de dernière génération à faible niveau sonore, avec modulation de vitesse jusqu’à 30 % de la valeur maximale. Détendeur électronique (EEV) permettant un contrôle précis de l’alimentation de l’évaporateur, pour une efficacité améliorée de l’évaporateur grâce à un contrôle optimal de la surchauffe. Conception de batterie étagée avec une solution de filtre innovante en attente de brevet. La surface de filtre étendue permet un meilleur débit d’air, moins de pertes de charges et une consommation réduite du ventilateur. La conception innovante du filtre permet d’améliorer considérablement la facilité d’entretien. Le Vertiv™ Liebert® iCOM™ Smart control est le cœur du système de refroidissement à détente directe, gérant non seulement les unités Vertiv™ Liebert® PDX, mais aussi les condenseurs extérieurs Vertiv™ Liebert® HPA OAC à distance.
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation