Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Produit

Liebert iCOM Cooling Unit Control

Manage and control data center cooling units to improve protection, automate cooling system routines and simplify maintenance.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Avantages

10-20% unit efficiency gains
Optimizes operation of unit components and setpoints
Eliminates single points of failure
Maintains unit operations within safe operating thresholds
Simplifies and speeds maintenance and reduces human error 
User authorizations for security and on-board change log

Caractéristiques

Factory installed on many Liebert brand cooling units and available as a retrofit
Monitors 380 unit and component data points
Redundant unit failsafe modes
Over 200 unit and component alarms
Dew point, rack sensor, supply air, return air or differential pressure control
Advanced algorithms and machine-to-machine communications
Self-healing and optimization routines, including lead/lag, cascade, rapid restart, refrigerant protection and valve calibration
Highly intuitive, full-color, touch screen 

The Liebert iCOM unit control is part of the Liebert iCOM family of thermal monitoring, management and control solutions, which include the Liebert iCOM-S system supervisory control and the iCOM CMS monitoring and management system for remote edge computing and other small IT spaces. The Liebert iCOM unit control provides the highest protection available and optimal performance of individual cooling units. It monitors 380 unit and component data points to eliminate single points of failure. Self-healing features keep the cooling unit from passing unsafe operating thresholds. Multiple, automated unit protection routines, including lead/lag, cascade, rapid restart, refrigerant protection and valve calibration ensure reliable performance. The system’s highly intuitive, full-color, touch screen simplifies setup and permits quick installation and control of cooling units to save time and reduce human error.

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation