Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Cartes de gestion réseau

Référence Description

IS-UNITY-SNMP

La carte de communication Vertiv™ Liebert® IS-Unity-SNMP gère le SNMP pour l’interfaçage avec des applications de système de gestion de bâtiments ou de datacenter, ainsi que Vertiv™ LIFE Services.

IS-UNITY-DP 

La carte IS-UNITY-DP (double protocole) permet aux clients d’activer deux des protocoles tiers pris en charge (SNMP, BACnet, Modbus et YDN23) pour l’interfaçage avec des applications de système de gestion de bâtiments ou de datacenter, ainsi que Vertiv™ LIFE Services.

RELAYCARD-PG

La carte relais Vertiv™ Liebert® IntelliSlot fournit la fermeture de contact pour une surveillance à distance des conditions de l’alerte de votre onduleur.

USB485I

Adaptateur USB vers RS-485 pour prise en charge Modbus/RTU et BACnet/MSTP

800x600-is-unity-snmp_353733_0.jpg

Capteurs environnementaux

Référence Description

SN-2D

Sonde de capteur de contrôle d’interrupteur à doubles portes avec deux entrées

SN-3C

Capteur de contrôle d’entrée à trois contacts secs

SN-L20

Capteur de détection de fuite

SN-T

Sonde de capteur de température modulaire unique

SN-TH

Capteur modulaire | Surveillance de la température et de l’humidité en rack

SN-Z01

Capteur de température intégré

SN-Z02

Capteur de température intégré

SN-Z03

Capteur de température et d’humidité intégré

mcm-mon-800x600-235157-liebert-SN-T-Whats-Included

Logiciels de gestion d’onduleur

Référence Description

Logiciel de gestion Vertiv™ Power Insight

Vertiv™ Power Insight est un logiciel gratuit qui permet d’améliorer l’efficacité, de protéger les équipements critiques importants et d’accroître la visibilité de vos onduleurs et rPDU fonctionnant en réseau. Il s’agit d’une application Web conçue pour les utilisateurs disposant d’une infrastructure distribuée et devant gérer plusieurs appareils. À utiliser avec les cartes réseau Vertiv.

Vertiv™ Power Assist

Vertiv™ Power Assist est un logiciel gratuit utilisé pour arrêter de façon sécurisée un appareil IT lorsque l’autonomie batterie de l’onduleur est menacée. Le logiciel informe les utilisateurs d’un événement, affiche les mesures clés et enregistre les données historiques. Il est facile à installer et protège les ordinateurs contre les dommages et la perte de données lors d’un événement électrique. À utiliser avec une connexion USB.

power-insight-dashboard_335647_0.jpg

PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation