Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

BDSU

Les systèmes de surveillance de batterie Alber BDSUi et BDSU-50 conviennent parfaitement aux batteries étanches de 12 et 16 volts.

BDS-256XL

Le BDS-256XL est un moniteur de batterie autonome pour les applications ASI. Il surveille les batteries de 2V-16V, mais il est surtout optimisé pour surveiller les batteries VLA 2V.

Cellcorder CRT-400

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

Le testeur de résistance cellulaire Cellcorder™ CRT-400 est spécialement conçu pour se conformer strictement aux normes IEEE pour tester les batteries.

Hydromètre de batterie numérique

Le DMA35 est un appareil de mesure numérique portable et autonome, de la gravité spécifique et de la température de l'électrolyte, adapté aux environnements industriels exigeants.

BCT-2000

Le BCT-2000 teste toutes les chaînes allant jusqu’à 256 éléments, effectue des tests de capacité de courant constante et de capacité de puissance, prend en charge les tests d’ASI, et plus encore.

Unités de charge continue

L’unité de charge continue fournit la charge pendant un test de capacité et peut être utilisée avec le BCT-2000, le moniteur BDS-256XL ou en tant qu’unité autonome avec le boîtier de commande manuelle.

Batterie Xplorer Enterprise

Le BXE dispose d’une interface utilisateur intuitive permettant un examen et une analyse faciles de l’état de la batterie, ainsi que des causes probables et des mesures correctives des conditions d’alarme.

PARTENAIRES
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation