Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Choisissez votre solution rack confiné

CONTACTER VERTIV

Pour usage commercial et bureau niveau Premier Rack 42U puissance 6 kVA

Modèle de référence n°33

Afficher le PDF

La solution intégrée comprend (QTÉ - description produit (SKU)

1 système de rack (VRCS3350-230VSU)
1 gestion des câbles et du débit d’air (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 carte COMM pour onduleur (RDU101)
1 gestion IT (AV3216, ACS8016SAC-404)
1 garantie et entretien (PS-VRCS-ST85-SCU)
1 garantie et entretien (PS-VRCS-INST85-SP)
1 garantie et entretien (RUPS-PA5-007)
1 logiciel (DSV4.5-BASE DSV4.5-100DEV 1YRSLV-100DEV)

Récapitulatif
Puissance 6 kVA/6 kW
Rack(s) 42U x 800mm x 1200mm (HxLxP)
Protection électrique Onduleur on line double conversion
Redondance N
Distribution électrique Surveillance au niveau de la prise commutée EC, 32 A, 230 V, 7,3 kW, secteur, (20) verrouillage CEI C13, (4) verrouillage CEI C19
Refroidissement Équipé d’un climatiseur 3,5 kW
Confinement Panneaux d’obturation
Surveillance Inclus
Services Inclus
Garantie 3 years
Logiciel Inclus
PARTENAIRES
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation