Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Choisissez votre solution de rangée

CONTACTER VERTIV

Rack 42U (3) commercial et bureau Premier puissance 20 kVA

Modèle de référence n°42

Afficher le PDF

Rack 42U (3) commercial et bureau Enhanced puissance de 20 kVA

Modèle de référence n°41

Afficher le PDF

Rack 42U (3) commercial et bureau Essential puissance de 20 kVA

Modèle de référence n°40

Afficher le PDF

La solution intégrée comprend (QTÉ - description produit (SKU) 3 racks (VR3150)
5 gestions de câbles et du débit d’air (VRA8571, VRA8561, VRA8571)
1 onduleur (ITA2201A0000A0002010024, 02010026)
6 PDU en rack (UU30009L)
2 refroidissements par air en rangée (841038, 815525, 841038)
2 gestions IT (AV3116, ACS8016-EU-DAC)
1 garantie et entretien (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12)
1 logiciel (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV)
3 racks (VR3150)
5 gestions de câbles et du débit d’air (VRA8571, VRA8561, VRA8571)
1 onduleur (ITA2201A0000A0002010024, 02010026)
6 PDU en rack (UU30009L)
1 refroidissement par air en rangée (841038, 815525, 841038)
2 gestions IT (AV3116, ACS8016-EU-DAC)
1 garantie et entretien (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12)
3 racks (VR3150)
5 gestions de câbles et du débit d’air (VRA8571, VRA8561, VRA8571)
1 onduleur (ITA2201B01000A00)
6 PDU en rack (UU30009L)
1 refroidissement par air en rangée (841038, 815525, 841038)
1 garantie et entretien (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12)
2 gestions IT (AV3216)
1 garantie et entretien (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12)
Récapitulatif
Puissance 18kVA/18kW 18kVA/18kW 20kVA/20kW
Rack(s) Qté 3 - 42U X 1 100 X 800 (HxLxP) Qté 3 - 42U X 1 100 X 800 (HxLxP) Qté 3 - 42U X 1 100 X 800 (HxLxP)
Protection électrique On line Double Conversion On line Double Conversion On line Double Conversion
Redondance Alimentation N+1, distribution électrique rack 2N et refroidissement N+1 Alimentation N+1, distribution électrique rack 2N et refroidissement N+1 Alimentation de secours N+1, distribution électrique rack 2N et refroidissement N
Distribution électrique 48 A monophasé, 240 V max. ; DELTA triphasé 11,0 kW 24 A, 240 V max. ; WYE triphasé 8,6 kW 16 A, 240/415 V max 48 A monophasé, 240 V max. ; DELTA triphasé 11,0 kW 24 A, 240 V max. ; WYE triphasé 8,6 kW 16 A, 240/415 V max Prises de sortie ASI - 6 x CEI320 C13
Refroidissement Inclus Inclus Inclus - Détente directe
Confinement Panneaux d’obturation Panneaux d’obturation Panneaux d’obturation
Surveillance Inclus Inclus Inclus
Services Inclus Inclus Inclus
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Logiciel Inclus Amélioration optionnelle Amélioration optionnelle
PARTENAIRES
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation