Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

4 tipologie di ristrutturazione della rete edge

Amanda Gambill •

Scopri in questo case study come puoi utilizzare l’edge computing per trasformare la tua azienda

È molto probabile che i buoni propositi per il nuovo anno siano iniziati migliaia di anni fa come pratiche religiose con le quali i babilonesi promettevano agli dei di pagare i debiti e restituire gli oggetti presi in prestito. Similmente, gli antichi romani offrivano sacrifici alla divinità Giano e promettevano di tenere una buona condotta nell’anno che stava per iniziare. Oggi questa pratica è molto più profana, poiché la maggior parte delle persone promettono che faranno dei miglioramenti solo a se stesse, e questo può spiegare perché a raggiungere i propri obiettivi è solamente una percentuale molto esigua di tutti coloro che si propongono di farlo.

Tuttavia, questa attenzione al fallimento finale trascura gli effetti positivi che una promessa può avere su una persona o un’azienda nell’indurla a fare le cose in modo diverso o ad apportare miglioramenti incrementali.

Anche se non sei necessariamente motivato dal cambio di calendario, scopri come un retailer leader a livello globale che progetta e vende mobili pronti da assemblare, elettrodomestici da cucina e accessori per la casa ha ottenuto i seguenti quattro risultati simili a quelli dei buoni propositi:

Organizzati.

Come avviene quando pulisci il cassetto delle cianfrusaglie di casa, migliorare l’efficienza operativa può essere una semplice questione di comprendere di cosa disponi già e come questo supporta il raggiungimento dei tuoi obiettivi finali.

Questo processo di organizzazione evidenzierà anche le aree in cui è necessario ottenere un miglioramento. In altre parole, hai davvero bisogno di 25 penne nel cassetto delle cianfrusaglie o dovresti spostarne qualcuna in altre zone della casa per poterne disporre più velocemente quando dovrai prendere appunti in futuro? Questo è stato il caso del retailer di cui sopra. La riorganizzazione ha rivelato la necessità di passare dal computing centralizzato a un’architettura di rete più distribuita.

Risparmia denaro.

Anche se investire in più infrastrutture di computing può sembrare controintuitivo o contrario al risparmio di denaro, questo retailer ha fatto entrambe le cose contemporaneamente. Il trasferimento dell’infrastruttura all’edge della sua rete non si è limitato a migliorare l’elaborazione dei dati in-store e l’esperienza complessiva dei clienti, ma ha anche consentito all’azienda di ridurre al minimo i costi di supporto dell’infrastruttura e di evitare di aumentare le tariffe per il traffico di rete.

Diventa più autosufficiente.

Come molti risolutori, questo retailer di articoli per la casa ha cercato di ottenere un maggiore controllo. Il processo di diventare autosufficiente dal punto di vista della gestione della propria tecnologia di edge computing significava disporre di una migliore visibilità. Grazie a una combinazione di hardware e software gestionali, il retailer può confidare sulle proprie risorse per garantire il massimo tempo di attività. Per chi esprime buoni propositi e per questo retailer l’autostima non significa non avere mai bisogno di aiuto. In effetti, la cosa rivelatasi più utile potrebbe essere stata la collaborazione tra il retailer e il suo partner tecnologico.

Riduci lo stress.

Disporre di più apparecchiature in centinaia di sedi può sembrare una fonte di maggiore stress, ma questo non è sempre vero se la soluzione di rete per il retail viene progettata accuratamente in base alle esigenze aziendali. I membri del team IT retail non sono stati solamente in grado di sfruttare la positiva sensazione che deriva dal risparmio di denaro, ma sono riusciti anche a scegliere una soluzione IT retail che ha permesso loro di evitare altri problemi. Questa riduzione dello stress e la tranquillità che ne deriva possono anche aver consentito loro di realizzare un altro proposito comune, vale a dire migliorare la qualità del loro sonno.

Per saperne di più

Articoli correlati

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione