Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Liebert® EXM UPS

This is Mass update Test only

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
  • Designed for high-density rack and stack capabilities, saving on-site time and delivery costs
  • Ship up to 3,550 lbs. of IT equipment per rack
  • Accelerates & simplifies the integration, installation, and service process.
  • Tested to industry standard ISTA 3E transportation & shipping testing to ensure safe shipment
  • 2.5" more usable depth provides more space to manage critical cabling
  • Standard 5-year warranty with product registration
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Partner di canale
  • Chimico/Petrolchimico (esclusi petrolio/gas)
  • Costruzioni e ingegneria
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Personale addetto all’ ambiente, alla salute e alla sicurezza
  • Operatori di apparecchiature
  • Personale addetto alle facilities
  • Service engineer sul campo
  • Incendio/Allarme/Sicurezza
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Personale informatico
Garanzia: V5 - One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

V5 - The Liebert EXM UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode. A unity power factor delivers more capacity in a smaller footprint.

Panoramica delle specifiche del modello
Liebert® EXM UPS 208 Volt
10-200kVA/kW   208V Input   208V Output   99% Efficiency     78.7 in   23.6-34.6 in   39.5 in   604-1516 lbs  
Liebert® EXM UPS 480 Volt - QA test
V2 - 30-250kVA/kW   V2 - 480V Input   V2 - 480V Output   V2 - 99% Efficiency   V2 - English Translation   78.7 in   23.6-34.6 in   39.5 in   748-1244 lbs  

Vantaggi

  • Quick and cost-effective rack deployment
  • Deploy fully integrated racks to speed up installation
  • Accelerates & simplifies the integration, installation, and service process
  • Ensures safe shipment of IT equipment
  • More space to manage critical cabling
  • Provides peace of mind

Caratteristiche

  • Designed for high-density rack and stack capabilities
  • Ships up to 3,550 lbs. of IT equipment per rack
  • Tested to ISTA 3E transportation & shipping standard
  • 2.5” of more usable space than competition
  • 5-year standard product warranty with unit registration

Domande più frequenti

It can be ordered either way.
Yes, there are a number of pre-configured 208 Volt SKUs available. Please contact your local Vertiv sales office or value added reseller partner for more information.
Yes, we provide a standard LIFE Services card or you may choose an optional Unity dual simultaneous protocol card.
Yes, Vertiv has qualified all 480V models for our lithium-ion energy storage solutions.
Yes, our standard touchscreen control panel is fully user configurable for type of information displayed, security access codes and warning & alarm parameters.
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione