Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

UPS Vertiv™ Liebert® GXT RT+

L’alto fattore di potenza in uscita (0,9) del gruppo di continuità (UPS) monofase Liebert® GXT RT+ assicura una protezione ad alte prestazioni dei dispositivi collegati per un esteso range di tensioni in ingresso.

GXT RT+ Accessories OTTIENI LA BROCHURE RUNTIME TOOL
Login to Save for Later
Vantaggi principali
Installazione flessibile, alto fattore di potenza in uscita ed efficienza energetica fanno di questo UPS la soluzione ideale per una protezione ad alte prestazioni.
Con diverse opzioni di monitoraggio e il suo design compatto, GXT RT+ è un UPS perfetto per le installazioni Edge o in spazi ristretti.
La sua alta efficienza (fino al 95%) contribuisce a risparmiare energia e a ridurre il TCO.
 
Garanzia: 24 mesi di garanzia standard sul prodotto

Dotato di tecnologia online con conversione dell’alimentazione in due fasi, l’UPS Liebert® GXT RT+ presenta un fattore di potenza in uscita di 0.9, superiore a quello della maggior parte dei modelli della concorrenza. La tensione in ingresso dei dispositivi collegati può variare tra 120 e 300 VCA. Con un flessibile fattore di forma rack/tower, dispone di un intuitivo display a cristalli liquidi (LCD) che fornisce informazioni a colpo d’occhio sullo stato e sulla configurazione dell’UPS. Il design intelligente del caricabatterie e la modalità operativa ECO garantiscono un’efficienza fino al 95%, per un costo totale di proprietà (total cost of ownership, TCO) molto interessante. Inoltre le connessioni seriali dell’UPS consentono l’accesso remoto alle opzioni di monitoraggio del consumo energetico.

Vantaggi

UPS per una protezione ad alte prestazioni
Flessibile e pronto per la crescita futura
Maggiore potenza utilizzabile per supportare un maggior numero di carichi collegati, risparmiando spazio e risorse.
Scelta e implementazione dell’UPS semplificate
Risparmio energetico e TCO inferiore
Installazione e configurazione semplici, con accesso immediato alle informazioni sullo stato dell’UPS
Disponibilità migliorata in caso di forti fluttuazioni di tensione

Caratteristiche

Tecnologia con doppia conversione online
Alto fattore di potenza in uscita: 0,9
Design compatto e flessibile, con possibilità di montaggio a rack o tower
Modalità operativa ECO ad alta efficienza
Display LCD intuitivo
Design intelligente del caricabatterie
Funzionamento con un ampio intervallo di tensione in ingresso

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione