Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ SmartAisle™

Vertiv™ SmartAisle™ è una soluzione preconfigurata per data center Edge progettata per ridurre al minimo il tempo dedicato alla pianificazione, alla progettazione e alla preparazione del sito, ridurre i costi di implementazione e massimizzare l’efficienza energetica. Disponibile in quattro diversi design di riferimento che offrono ai responsabili dei data center un prodotto facile da ordinare, la soluzione include alimentazione, raffreddamento, rack, sistemi di monitoraggio e controllo ambientale necessari per garantire la disponibilità delle vostre operazioni aziendali mission-critical.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
Scegli tra le soluzioni edge preconfigurate per soddisfare le tue esigenze aziendali
Approccia la tua scelta tenendo a mente sostenibilità e sicurezza
Sistema di contenimento completo con server rack, sistemi UPS, unità di condizionamento e sistema di monitoraggio e controllo
Distribuzione dell’alimentazione, compresi sistema UPS ridondante N+1 e quadro elettrico LV
Raffreddamento di precisione. Unità in-row implementate con ridondanza N+1 per la massima efficienza energetica
Sistema HMI centralizzato di gestione e monitoraggio con una vista unificata dell’intero sistema
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Garanzia: 1 anno

Vertiv™ SmartAisle™ è una soluzione preconfigurata per data center Edge progettata per ridurre al minimo il tempo dedicato alla pianificazione, alla progettazione e alla preparazione del sito, ridurre i costi di implementazione e massimizzare l’efficienza energetica. Disponibile in quattro diversi design di riferimento che offrono ai responsabili dei data center un prodotto facile da ordinare, la soluzione include alimentazione, raffreddamento, rack, sistemi di monitoraggio e controllo ambientale necessari per garantire la disponibilità delle vostre operazioni aziendali mission-critical.

Vantaggi

Riduce fino all’ 80% il tempo dedicato a pianificazione, progettazione e preparazione del sito*
Riduce fino al 30% i costi di pianificazione e progettazione associati a una nuova implementazione di data center Edge
Riduce fino al 20% la bolletta energetica
Requisiti EED resi disponibili per i data center edge più piccoli

*Le cifre sono stime basate sugli studi e sulle analisi ingegneristiche interne di Vertiv. I tempi di implementazione, i costi e i risparmi effettivi possono variare in base all’ambito, alle specifiche, alla posizione geografica, ecc.

Caratteristiche

4 diversi design di riferimento per scalare da 60 a 175 kVA di carico IT
Design ridondante N+1 per raffreddamento e alimentazione
Sistema centralizzato di gestione dell’infrastruttura con accesso all’interfaccia HMI dall’esterno del corridoio
Sicurezza fisica migliorata dalle maniglie elettroniche su ogni porta dei rack e delle telecamere IP
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione