Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ NetSure™ M Series

Una soluzione per esterni robusta e ad alta efficienza energetica per le apparecchiature radio 5G e IT Edge. Alimentazione efficiente e affidabile, con batterie di riserva. I prodotti Vertiv™ NetSure™ M Series potenziano le capacità di raffreddamento delle apparecchiature per il 5G, con il controllo dell’umidità (tecnologia in attesa di brevetto) e con soluzioni di filtraggio per i ventilatori a risparmio energetico, migliore ventilazione delle batterie e compatibilità con le batterie agli ioni di litio.

Ottieni la brochure Infographics
Vantaggi principali
Efficace backup per la rete 5G con alimentazione costante
Raffreddamento e protezione dei circuiti elettronici della rete in condizioni di grande versatilità
Temperatura e umidità ottimizzate grazie alla tecnologia Intelligent Climate Control (ICC)
Regolazione della rumorosità in base agli ambienti (urbani, rurali o protetti)
Possibilità di usare batterie agli ioni di litio o al piombo-acido
Supporto sostenibile per la rete elettrica pubblica e autonoma con l’energia solare
Particolarmente adatto per:
  • Telecomunicazioni

Gli armadi Vertiv™ NetSure™ M Series sono progettati per le reti di accesso wireless in cui le esigenze legate a densità di potenza, efficienza economica e tempi di accesso al mercato sono fondamentali. Le pareti in lamiera singola Aluzinc, isolate ed estremamente robuste, resistono agli ambienti più impegnativi, alle forti piogge, al vento, alla polvere, ai fulmini e ai fenomeni elettromagnetici. Diverse opzioni di gestione termica, come i filtri per i ventilatori, i condizionatori, gli scambiatori di calore e i raffreddatori termoelettrici integrati nella porta. Gli armadi Vertiv™ NetSure™ M Series vengono consegnati pre-cablati, testati in fabbrica e completamente integrati, per una rapida implementazione.

Vantaggi

Implementazione uniforme delle apparecchiature in tutta la rete sfruttando una delle tre dimensioni standard degli armadi.
Flessibilità inimitabile con svariate opzioni per quanto riguarda armadi, accessori, distribuzione CA/CC, protezione contro le sovratensioni e batterie.
Efficienza energetica ottimizzata, abbinando i carichi termici specifici del sito a un’estesa gamma di sistemi di gestione termica.
Distribuzione sicura della rete in qualsiasi regione del mondo, con armadi conformi a numerosi standard internazionali e in grado di funzionare in condizioni ambientali ostili.

Caratteristiche

Piattaforma di armadi standardizzata con opzioni modulari predefinite
Con il sistema di alimentazione in continua NetSure 5100 e unità di controllo NetSure
La tecnologia ICC (Intelligent Climate Control) regola automaticamente la velocità dei ventilatori in base ai livelli di umidità interna
Filtri per ventilatori, condizionatori e scambiatori di calore disponibili per la gestione termica
Compatibilità con diverse batterie agli ioni di litio e al piombo-acido
Conformità alle norme internazionali (tra cui ETS 300 753 classe 4.1E) in materia di riduzione della rumorosità ambientale

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione