Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Prodotto

Aisle Containment

Hot aisle/cold aisle configuration separates hot and cold air streams to improve data center infrastructure efficiency. A physical barrier - containment - optimizes this configuration for better cooling operation and higher efficiency.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Garanzia: This Vertiv product is warranted to be free of defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of product shipment. If any part or portion of the Vertiv product fails to conform to this Warranty within the Warranty period, Vertiv, at its option, will furnish new or factory remanufactured components for replacement of that part or portion, or Vertiv may furnish User with a replacement product. Vertiv will not assume labor or shipping charges to replace the Vertiv product or any part or portion thereof.

Vantaggi

Flexibility Configurations to fit uniform and non-uniform aisles.
Retrofit to existing aisle configurations.
Variable standard components are interchangeable to create custom solutions.
Optimize cooling efficiency by up to 30% Increase space efficiency and availability capacity.
Easy to retrofit to existing hot/cold aisle configuration.
Suitable for raised or non-raised floors.

Caratteristiche

Lowest Total Cost of Ownership Increase of 30+% cooling efficiency Utilize existing cooling system.
 Payback within a few months to less than two years Low initial investment.
Compatible with Vertiv racks, and racks by other manufacturers.
 Variable standard components interchangeable to create custom solutions.
25+% increase in available cooling capacity by implementing aisle containment.
Interoperable with SmartAisle solutions for greater infrastructure visibility. 

Aisle Containment Systems from Vertiv optimize the efficiency, design and operation of your data center infrastructure. Row-based containment solutions support both standard and non-uniform hot/cold aisle applications.

Domande più frequenti

Yes
The Vertical system.
Yes
Yes it is compatable
Payback within a few months to less than two years.
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione