Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Liebert® EFC low-GWP - L’unità di raffreddamento evaporativo indiretto di nuova generazione da 100 a 450 kW

Vertiv™ Liebert® EFC con refrigerante a basso GWP è l’unità di raffreddamento evaporativo indiretto di nuova generazione, progettata per raffreddare le applicazioni dei data center pensando al futuro. Combina le capacità dello scambio di calore aria-aria indiretto e dei principi di raffreddamento evaporativo in un'unica unità. Insieme al nuovo scambiatore di calore composito, alla nuova tecnologia inverter a basso GWP R454B, al sistema evaporativo multistadio, alla nuova logica di controllo della priorità DX e alle modalità duali WET e DX, offre un'efficienza ancora maggiore, garantisce la conformità alle principali normative e divieti globali per gli anni a venire e si rivela una soluzione chiavi in mano per una rapida implementazione, facilitando la scalabilità e la manutenzione. Grazie a questa tecnologia brevettata e all'avanguardia, Liebert® EFC è in grado di raggiungere livelli di pPUE di 1,05 consentendo ai proprietari di data center di raggiungere la massima efficienza energetica e di ridurre al minimo i costi operativi.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
Scambiatore di calore a piastre in polimero brevettato per ottenere una pPUE fino a 1.05
Sistema evaporativo multifase e nuova funzionalità logica di controllo prioritario DX per garantire un raffreddamento continuo senza sprechi d’acqua
Tecnologia a compressore azionata da inverter con refrigerante a basso GWP R454B per consentire riduzioni del consumo energetico e emissioni dirette di CO2e
Modalità di priorità Live Wet e DX per adattare le operazioni in base alle condizioni contingenti specifiche del sito
Funzionalità di lavoro di squadra integrata in Vertiv™ Liebert® iCOM™ per consentire un controllo coordinato, gestendo tutte le unità come parte di un sistema ottimizzato
Design innovativo per ridurre al minimo i requisiti dell'infrastruttura elettrica grazie al freecooling e alle funzioni di controllo brevettate a livello di sistema
Una soluzione chiavi in mano per una rapida implementazione che facilita la scalabilità nel corso degli anni e consente una facile manutenzione
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

Vertiv™ Liebert® EFC è dotato della tecnologia più avanzata del settore. Il sistema racchiude uno scambiatore di calore aria-aria indiretto e la tecnologia di raffreddamento evaporativo in una singola apparecchiatura. Liebert® EFC è in grado di ridurre le temperature dell'aria sfruttando il principio del raffreddamento evaporativo e, grazie allo scambiatore di calore in polimero progettato per le applicazioni dei data center, offre una maggiore efficienza e una maggiore robustezza e affidabilità. Grazie a questa tecnologia all'avanguardia e brevettata, il Liebert® EFC può raggiungere livelli di pPUE di 1,05 permettendo ai proprietari dei data center di raggiungere una massima efficienza energetica, riducendo al contempo i costi operativi.

Vantaggi

Scambiatore di calore a piastre in polimero rivoluzionario: per raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità, questo scambiatore di calore a piastre in polimero altamente efficiente e brevettato di nuova generazione riduce la caduta di pressione e offre un’efficacia di consumo energetico parziale (pPUE) fino a 1. 05. Il nuovo materiale polimerico combina un’elevata durata e un’estrema resistenza alla corrosione, consentendo cicli di concentrazione dell’acqua (CoC) più elevati e ottimizzando l’efficacia dell’uso dell’acqua (WUE) senza sprechi d’acqua.
Flessibilità in modalità doppia, commutazione con un click: la funzionalità di commutazione in tempo reale che consente all'unità di adattare il proprio funzionamento in base alle condizioni contingenti specifiche del sito, passando dalla modalità Wet Priority alla modalità Direct Expansion (DX) Priority, puntando a massimizzare l'efficienza e promuovendo una cultura di zero spreco di acqua.
Modalità evaporative multifase: il sistema evaporativo multifase e la nuova funzionalità logica di controllo prioritario DX lavorano insieme per ridurre al minimo il consumo di acqua e le dimensioni del serbatoio di backup.
Raffreddamento pensando al futuro: per ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2e, grazie alla tecnologia inverter con refrigerante a basso GWP R454B, con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) 466 di secondo IPCC AR 5.
Tutto sotto controllo: gli algoritmi avanzati Vertiv™ Liebert® iCOM™ gestiscono le transizioni automatiche tra le modalità di lavoro più adatte eliminando qualsiasi spreco di acqua. Il controllo Liebert® iCOM™ consente di gestire le unità in modo efficiente e contemporaneamente come un unico sistema, ottimizzando così la temperatura ambiente e il flusso d'aria.
Installazione perfetta: per adattare facilmente l’unità nel tuo edificio in implementazioni su tetto, perimetrali o multipiano con un ingombro a terra ridotto e con più opzioni di configurazione dell’aria. Una soluzione chiavi in mano per consentire implementazioni scalabili negli anni grazie a un design che richiede una manutenzione minima e non consente di occupare spazio bianco.

Caratteristiche

Scambiatore di calore brevettato con piastre in polimero: per ridurre al minimo l’impatto aerodinamico delle parti interne e massimizzare il flusso d’aria rispetto alle configurazioni precedenti dotate di scambiatori di calore in alluminio legacy.
Modi di priorità WET e DX attivabili: per consentire il funzionamento dell'unità anche in climi caratterizzati da livelli di umidità estremi o picchi di temperatura severi.
Freecooling evaporativo a flusso indiretto, sistema evaporativo multifase e funzionalità logica di controllo prioritario DX: per garantire un raffreddamento continuo, eliminare lo spreco di acqua e ridurre al minimo le dimensioni del serbatoio di backup.
Tecnologia a compressore azionata da inverter con refrigerante a basso GWP R454B: per ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2e.
Controllo Vertiv™ Liebert® iCOM™ con logica di lavoro di squadra con interfaccia BMS integrata: è dotato di un nuovo display touch-screen da 10” per una leggibilità dei dati più rapida e semplice.
Installazioni su tetto, perimetrali o su più piani e opzioni di configurazione dell'aria multiple: per massimizzare l'utilizzo dello spazio e offrire flessibilità e adattabilità a diverse strutture edilizie.
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione