Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Liebert AFC - La gamma di chiller a vite inverter con refrigerante ecosostenibile

Con la nuova tecnologia basata su inverter e refrigeranti GWP a basso potenziale Liebert AFC offre una soluzione ecologica che mira a ridurre drasticamente le emissioni dirette e indirette di CO2 nell’atmosfera e a limitare l’impronta di carbonio dei data center. Affidabilità e cooling continuity sono parametri essenziali per Liebert AFC e vengono garantite dalla funzione che consente il riavvio rapido e sicuro dopo interruzioni dell’alimentazione elettrica. Estremamente versatile e altamente configurabile, Liebert AFC è una soluzione adatta alle diverse esigenze delle infrastrutture critiche.

Ottieni la brochure Infographic
Vantaggi principali
Refrigerante ecologico a ridotto impatto ambientale
Bassa corrente di spunto e maggiore efficienza a carico parziale per risparmiare nella progettazione dell’infrastruttura elettrica e ridurre i costi di gestione
La possibilità di utilizzare acqua pura all’interno del data center riduce il rischio di inquinamento ambientale e i costi di installazione
La capacità di freecooling potenziata e il maggiore numero di ore di freecooling assicurano una maggiore efficienza stagionale e minori costi operativi
Garantisce la cooling continuity
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Government
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Mining/Metals
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Sustainability Spotlight

  • Bassa corrente di spunto e maggiore efficienza a carico parziale per risparmiare nella progettazione dell’infrastruttura elettrica e ridurre i costi di gestione.
  • Compatibile con il refrigerante R1234ze HFO, un refrigerante a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) che riduce drasticamente le emissioni dirette di CO₂.
  • La capacità di freecooling potenziata e il maggiore numero di ore di freecooling assicurano una maggiore efficienza stagionale e minori costi operativi.
  • La possibilità di utilizzare acqua pura all’interno del data center riduce il rischio di inquinamento ambientale e i costi di installazione.

Vantaggi

Refrigerante ecologico a ridotto impatto ambientale Bassa corrente di spunto e maggiore efficienza a carico parziale per risparmiare nella progettazione dell’infrastruttura elettrica e ridurre i costi di gestione La possibilità di utilizzare acqua pura all’interno del data center riduce il rischio di inquinamento ambientale e i costi di installazione La capacità di freecooling potenziata e il maggiore numero di ore di freecooling assicurano una maggiore efficienza stagionale e minori costi operativi Garantisce la cooling continuity Possibilità di aumentare la densità di raffreddamento Soluzione globale adatta a ogni condizione climatica

Caratteristiche

Refrigerante HFO a basso GWP (R1234ze) Compressore azionato da inverter Versione senza glicole Batterie di freecooling ottimizzate Opzione di riavvio rapido Struttura compatta Esteso range operativo, con temperature di funzionamento esterne comprese tra -25 e +56 °C

Articoli correlati

Prova virtualmente prima di acquistare Image

Prova virtualmente prima di acquistare

Scopri le funzionalità dei nostri Technology Innovation Lab per le unità di Thermal Management, presso il Customer Experience Center di Vertiv™ a Piove di Sacco (PD). Esplora i laboratori high-tech e scopri le nostre soluzioni di raffreddamento all’avanguardia grazie a simulazioni virtuali di witness test.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione