Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Liebert® HPC-S: La gamma di chiller freecooling raffreddati ad aria con compressore Scroll e refrigerante a basso GWP

Vertiv™ Liebert® HPC-S è la soluzione per data center di piccole e medie dimensioni con una potenza frigorifera da 80 a 500 kW. Si tratta di una soluzione completamente equipaggiata e chiavi in mano, in cui i principali componenti del sistema si integrano facilmente, riducendo così i tempi e i costi di installazione. Liebert® HPC-S con refrigerante a basso GWP (R454B e R 1234ze) aiuta a raggiungere gli obiettivi aziendali rispettando al contempo l’ambiente. Grazie al nuovo design ottimizzato e alle maggiori capacità di freecooling, Liebert HPC-S low-GWP è la risposta di Vertiv per migliorare le prestazioni di efficienza energetica dei data center, portando a una significativa riduzione del consumo energetico e quindi a soluzioni più convenienti. È estremamente configurabile, e l'ampia varietà di versioni e opzioni, unita al vasto intervallo di funzionamento, lo rendono un'unità estremamente versatile in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dei data center moderni.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
Riduzione dell’impronta di carbonio per le soluzioni di data center di nuova generazione con refrigeranti a basso GWP.
Maggiore efficienza complessiva, minore consumo energetico e maggiore risparmio.
Versatile e adattabile a qualsiasi progetto di infrastruttura critica: la tecnologia corretta basata sulla migliore combinazione tra efficienza, condizioni climatiche e costo iniziale.
Si integra perfettamente con qualsiasi unità interna ad acqua refrigerata Vertiv™ e con il controllo Vertiv™ Liebert® iCOM™ CWM che gestisce e ottimizza l’intero funzionamento del sistema per data center nuovi o esistenti.
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Vantaggi

Compatibile con i refrigeranti R454B e R 1234ze, a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) che riducono significativamente le emissioni di CO2e di gas da refrigeranti.
Migliore efficienza stagionale e costi operativi inferiori grazie alla maggiore capacità di freecooling e alle maggiori ore di freecooling
Alta capacità di raffreddamento per metro quadrato
Soluzioni globali adatte a qualsiasi condizione climatica grazie all’ampio range operativo.
La modalità portata variabile influisce sul comportamento dell'unità a carico parziale, aumentando l'efficienza complessiva e riducendo il consumo energetico del sistema di pompaggio
Le versioni Chiller e Freecooling Chiller consentono di scegliere la tecnologia corretta in base alla migliore combinazione tra efficienza, condizioni climatiche e costo iniziale.
Una soluzione versatile e altamente configurabile, adatta alle diverse esigenze delle infrastrutture critiche.

Caratteristiche

Refrigerante HFO a basso GWP (R454B e R 1234ze)
Batteria freecooling ottimizzata
Struttura compatta
Ampio intervallo operativo da -20°C a +50°C temperatura aria esterna
Modalità a portata variabile
Versioni diverse: Chiller e freecooling, versioni base e ad alta efficienza
Ampia gamma di dimensioni
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione