The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Modello

SA1-02003, Vertiv Geist SwitchAir

Gli interruttori di rete, i bilanciatori di carico e i router si trovano solitamente nella parte superiore e posteriore del rack, lontano dal flusso d'aria del corridoio freddo nella parte anteriore dell’armadio. Questo posizionamento rende difficile la circolazione dell'aria fredda scorrere dalla parte anteriore del rack alle prese d'aria delle apparecchiature switch di rete, aumentando le possibilità di guasto nel tempo. SwitchAir aiuta a prevenire i guasto incanalando l'aria fredda dalla parte anteriore del rack alla presa dell'aria indipendentemente da dove è montata l'apparecchiatura.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Garanzia: I modelli Vertiv Geist SwitchAir sono coperti da una garanzia standard di 3 anni, che può essere estesa automaticamente a 5 anni, se il prodotto viene registrato entro 120 giorni dall’acquisto.

Vantaggi

Riduce la possibilità di surriscaldamento degli interruttori di rete indirizzando l'aria fresca alle prese del dispositivo.
Riduce la probabilità di guasti prematuri delle apparecchiature a causa di elevate temperature di aspirazione.
Migliora l'efficienza delle apparecchiature fornendo apparecchiature di rete con la stessa temperatura dell'aria del corridoio a freddo di altri dispositivi nel rack.
Riduce il flusso d'aria calda dal corridoio caldo al corridoio freddo a causa dei pannelli di blanking mancanti.
Garanzia standard di 3 anni, con estensione a 5 anni se il prodotto viene registrato.

Caratteristiche

Fornisce un percorso dove l'aria fredda circola fino alla presa dell'apparecchiatura switch di rete e di altri dispositivi con prese posteriori (lato non porta), anteriore (lato porta), singole o doppie.
Crea una barriera per prevenire efficacemente che l'aria calda di scarico circoli nuovamente fino alle prese del dispositivo.
Installazione facile e veloce in tutti gli armadi e rack standard.
Conforme a TAA e/o BAA.

Lo SwitchAir è un dispositivo passivo di gestione del flusso d'aria con canali che forniscono un percorso dedicato per l'aria del corridoio freddo alla presa dell'interruttore, utilizzando i ventilatori integrati dei dispositivi di rete per estrarre l'aria fredda dalla parte anteriore dell’armadio. Lo SwitchAir crea anche una barriera che impedisce al ricircolo dell'aria calda di scarico dal corridoio caldo di rientrare nelle prese dell’interruttore.

Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Sistemi di alimentazione DC, Sistemi industriali AC e DC, Distribuzione dell'alimentazione, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Energia eolica, Illuminazione di emergenza, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Rack e Compartimentazione, Software, Monitoraggio
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Sistemi di alimentazione DC, Sistemi industriali AC e DC, Distribuzione dell'alimentazione, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Energia eolica, Illuminazione di emergenza, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Rack e Compartimentazione, Software, Monitoraggio
Office for Performance Optimization on Support
California USA
Aree prodotti di interesse: Thermal Management

Domande più frequenti

D
Con quali interruttori di rete si svolgerà il lavoro di Vertiv Geist SwitchAir?
R
Vertiv Geist offre una varietà di configurazioni SwitchAir per adattarsi alla maggior parte dei modelli di interruttori. Dai un’occhiata al nostro SwitchAir Finder o parla con un rappresentante commerciale.
D
Come funziona Vertiv Geist SwitchAir per impedire agli interruttori di surriscaldarsi?
R
Lo SwitchAir crea una barriera tra le presa d'aria dell’interruttore e l'aria di scarico calda sul retro dei rack del server, guidando anche l'aria fredda dal corridoio freddo all'interruttore.
D
Qual è la differenza tra i dispositivi SwitchAir passivi e attivi?
R
Il prodotto Passive SwitchAir funziona creando semplicemente un canale dove l'aria fredda circola fino alle prese del dispositivo. Il prodotto Active SwitchAir funziona in modo simile, ma utilizza ventole per forzare l'aria fredda attraverso il canale.
D
Ci saranno tempi di inattività durante l'installazione del prodotto SwitchAir?
R
Nella maggior parte dei casi, è possibile installare il prodotto SwitchAir nel rack senza scollegare gli interruttori di rete.
D
Qual è la distanza consigliata tra i rail anteriori e posteriori per l'installazione di SwitchAir?
R
Lo SwitchAir è stato progettato per essere installato a una distanza di rail di 73,7 cm.

Lingua & Ubicazione