Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Vertiv™ Liebert® PCW, unità di condizionamento ambiente ad acqua refrigerata

Liebert® PCW è un'unità di condizionamento ad acqua refrigerata ideale; rappresenta una soluzione veramente efficiente per il condizionamento di data center e sale server. Questo sistema raffreddato ad acqua è offerto in un'ampia gamma di configurazioni e potenze, da 25 kW a 400 kW.

Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Vantaggi principali
Liebert PCW riduce al minimo l’impatto aerodinamico di tutti i componenti interni, riducendo il consumo energetico dell’unità.
Liebert PCW massimizza la continuità e l’affidabilità del raffreddamento.
Liebert PCW è estremamente flessibile e si adatta perfettamente alle esigenze dei diversi data center.
Con Vertiv™ Liebert® iCOM™ Smart Control, Liebert PCW integra un’estesa libreria di algoritmi con oltre 10 strategie di controllo della temperatura/umidità e del flusso d’aria, sviluppate in oltre cinquant’anni di esperienza nel settore.
Vertiv ™ Liebert® PCW - Modello PWM completa la gamma di prodotti Liebert PCW, offrendo una soluzione di raffreddamento in grado di soddisfare le esigenze delle applicazioni senza pavimento rialzato.
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Transportation

Sustainability Spotlight

  • I design ottimizzati della batteria e dei componenti interni consentono di ridurre fino al 10% la caduta di pressione dell’aria interna, riducendo il consumo energetico dell’unità
  • I ventilatori EC di ultima generazione, conformi allo standard europeo per l'efficienza dei motori (direttiva ErP), rendono le unità particolarmente efficienti
  • Le valvole di controllo indipendenti dalla pressione migliorano la distribuzione dell’acqua e l’efficienza dell’unità, regolando e mantenendo costante il flusso diretto all’unità al variare della pressione dell’acqua nel sistema

Liebert PCW è un'unità di condizionamento ad acqua refrigerata ideale; rappresenta una soluzione veramente efficiente per il condizionamento di data center e sale server. Questo sistema raffreddato ad acqua è offerto in un'ampia gamma di configurazioni e potenze, da 25 kW a 400 kW.

Vantaggi

Efficienza: Liebert PCW è progettato per stabilire nuovi standard di efficienza nel campo dei sistemi ad acqua refrigerata dei data center. Con il design interno dell’unità accuratamente studiato per ottimizzare l’impatto aerodinamico di tutti i componenti interni, in combinazione con le più recenti tecnologie disponibili sul mercato, Liebert PCW raggiunge un’efficienza energetica altissima. Continuità del raffreddamento: Liebert PCW definisce nuovi standard per la continuità e l’affidabilità del raffreddamento al fine di soddisfare i requisiti delle autorità di certificazione più affidabili e riconosciute nel campo della progettazione e del funzionamento dei data center. Flessibilità: Liebert PCW si può adattare perfettamente ai requisiti di ogni data center per quanto riguarda le condizioni dell’aria ambiente e la temperatura dell’acqua. L’unità è estremamente flessibile anche in relazione alla configurazione della portata d’aria, dei collegamenti dei tubi dell’acqua refrigerata e dell’impianto elettrico. Vertiv™ Liebert® iCOM™ Smart Control: La soluzione di controllo che gestisce e ottimizza il sistema nel suo insieme è completamente programmabile tramite un intuitivo display touch, con possibilità di connessione ai più diffusi protocolli BMS per la supervisione da remoto. Vertiv Liebert PCW - Modello PWM: Grazie alla sua superficie più ampia, questa unità riduce la velocità dell'aria, favorendone una distribuzione ottimale all'interno del server. Il controllo Liebert® iCOM™ incorpora un algoritmo specifico sviluppato per controllare meglio la temperatura, l'umidità e il flusso d'aria, la cui continuità è garantita fino a quando l'ultimo ventilatore dell'unità è in funzione. Questa è una caratteristica riveste particolare importanza quando l'unità di raffreddamento è collegata alla sala server, come nel caso delle applicazioni senza pavimento rialzato.

Caratteristiche

Più batterie migliorate Le batterie ad hoc si adattano meglio alle nuove tendenze del mercato dei data center, migliorando le prestazioni complessive dell’unità. Ventilatori EC di ultima generazione I potenti ventilatori consentono di aumentare la densità del raffreddamento a parità di ingombro a pavimento dell’unità. Prestazioni certificate Eurovent Precisione della classificazione delle prestazioni di erogazione e maggiore affidabilità dell’unità. Valvola di controllo indipendente della pressione Migliorando la distribuzione dell’acqua aumenta l’efficienza energetica complessiva del sistema. Funzione di esclusione della capacità di raffreddamento La funzione di esclusione del raffreddamento aumenta l’affidabilità dell’unità, limitando le interruzioni del raffreddamento delle apparecchiature IT, senza la necessità di condensatori o batterie di riserva. Funzione di supporto per lavoro di squadra La comunicazione tra le unità ottimizza la modalità operativa del sistema e aumenta l’efficienza. Display virtuale Tramite un browser, è possibile replicare tutte le funzionalità della visualizzazione standard.

Articoli correlati

Prova virtualmente prima di acquistare Image

Prova virtualmente prima di acquistare

Scopri le funzionalità dei nostri Technology Innovation Lab per le unità di Thermal Management, presso il Customer Experience Center di Vertiv™ a Piove di Sacco (PD). Esplora i laboratori high-tech e scopri le nostre soluzioni di raffreddamento all’avanguardia grazie a simulazioni virtuali di witness test.

PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione