Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Modello

Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager

Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager è un dispositivo progettato per la gestione dell’infrastruttura IT, realizzato su un’architettura comune sicura che si può scalare dal livello aziendale a quello Edge.

Trova il contatto di vendita Ottieni la brochure Ottieni il manuale
Login to Save for Later
Vantaggi principali
L'esperienza KVM più veloce e ricca di funzionalità su un unico dispositivo
 Architettura interamente digitale per distribuzioni flessibili e scalabili
La più ampia gestione dei dispositivi IT
 Tecnologia resiliente e sicura che supporta oltre 100 utenti simultanei
Architettura comune con standard, piattaforme e API aperti. 
Particolarmente adatto per:
  • Bancario, Finanziario e Assicurativo
  • Broadcast ed Entertainment
  • Data center/Colocation/Hosting
  • Istruzione
  • Amministrazione pubblica
  • Sanità
  • Produzione
  • Dettaglio e Ingrosso
  • Telecomunicazioni
  • Trasporti
Garanzia: Garanzia standard di 2 anni

Vantaggi

Riduzione dei costi con il consolidamento IP, PoE e l’automazione API
Scalabilità migliorata con dispositivi diversi e sessioni remote più elevate
Piattaforma resiliente per sicurezza, affidabilità ed elevata richiesta di larghezza di banda
Supporta più di cento utenti contemporaneamente sulla stessa piattaforma

Caratteristiche

Apparecchiatura rack manager di classe aziendale
Visualizzatore HTML5 per le sessioni KVM
Rilevamento degli elementi della soluzione ADX: SP, dispositivi KVM IP
Gestisci i processori di servizio localmente
Interfaccia web incorporata HTML5
Senza blocchi, altamente scalabile  

Vertiv™ Avocent® ADX Platform si basa su un’architettura comune sicura, che si integra e si adatta perfettamente per creare una piattaforma di gestione IT aperta ma resiliente, dalle configurazioni dell’azienda a quelle edge. Avocent ADX Platform offre sicurezza, agilità e massime prestazioni. Inoltre, consente l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi come nessun’altra soluzione sul mercato. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform consente agli utenti di gestire processori di servizio, macchine virtuali, moduli KVM IP e le applicazioni di accesso remoto. Fornisce inoltre funzionalità centralizzate di aggiornamento firmware ai dispositivi IT e limita i rischi per la sicurezza. Con Avocent ADX MP1000, gli utenti possono automatizzare le attività di implementazione e configurazione con le API. Vertiv™ Avocent® ADX RM1048 Rack Manager utilizza un singolo IP per accedere ai dispositivi, riduce i costi di alimentazione e cablaggio con PoE e può offrire oltre 100 sessioni utente senza la necessità di ulteriore hardware. Con Avocent® ADX RM1048 puoi collegare diversi dispositivi IT per l’accesso a livello di rack e configurare la larghezza di banda richiesta per soddisfare la digital demand. Il KVM IP 4K Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD offre un KVM 4K remoto con sincronizzazione rapida e precisa del mouse e crittografia end-to-end di tutto il traffico. Offre adattatori HDMI, DP, MiniDP e USB-C nativo per connettività plug and play. Il KVM IP 4K Avocent ADX IPUHD ottimizza l’esperienza utente con una larghezza di banda ridotta e la condivisione delle sessioni per risolvere i problemi IT.

Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager
Physical Characteristics
Peso (libbre / kg)
16.91 lbs
Peso (libbre / kg)
7.67 kgs
Altezza (in / mm)
1.72 in
Altezza (in / mm)
43.7 mm
Larghezza (in / mm)
17.24 in
Larghezza (in / mm)
438 mm
Profondità (in / mm)
17.4 in
Profondità (in / mm)
442 mm
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione