Vertiv™ Power Insight
Vertiv™ Power Insight aiuta a migliorare l’efficienza, a proteggere le apparecchiature critiche e a migliorare la visibilità di UPS e rPDU. Questa soluzione è formata da un software basato sul Web progettato per utenti con un’infrastruttura distribuita che necessitano di un modo per gestire più dispositivi. Il software è semplice da installare, facile da usare e mette a disposizione una singola interfaccia per un massimo di 100 UPS e rPDU.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Dettaglio e Ingrosso
- Trasporti
Vertiv™ Power Insight
Vertiv™ Power Insight aiuta a migliorare l’efficienza, a proteggere le apparecchiature critiche e a migliorare la visibilità di UPS e rPDU. Questa soluzione è formata da un software basato sul Web progettato per utenti con un’infrastruttura distribuita che necessitano di un modo per gestire più dispositivi. Il software è semplice da installare, facile da usare e mette a disposizione una singola interfaccia per un massimo di 100 UPS e rPDU.
- Bancario, Finanziario e Assicurativo
- Istruzione
- Amministrazione pubblica
- Sanità
- Dettaglio e Ingrosso
- Trasporti
Vantaggi
Caratteristiche
Specifiche
Vertiv™ Power Insight può essere installato su un computer a 64 bit con requisiti minimi di sistema pari a 8 GB di memoria, CPU a 4 core e 256 GB disponibili sul disco rigido per l’archiviazione dati storici. Il browser consigliato per i dispositivi desktop e mobili è Google Chrome™ 55 o versioni successive. Gli altri browser desktop supportati includono Microsoft® Edge 38 o versioni successive, Internet Explorer® 11 e Firefox® 51 o versioni successive. I sistemi operativi supportati includono Microsoft® Windows® 7 e 10 a 64 bit; Microsoft® Windows Server® 2012 R2 e 2019 a 64 bit; Red Hat® Enterprise Linux® 7.1 (con GUI installata). Automation Agent (utilizzato per lo spegnimento del server) supporta Microsoft® Windows® 7, 8.1 e 10 (32 bit e 64 bit), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64 bit), Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (64 bit), Microsoft® Windows Server® 2016 (64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Red Hat® Enterprise Linux® 6.7, 6.9 7.1-7.4 (tutti-64 bit), Microsoft Hyper-V Server 2016, Microsoft Hyper Server 2012 R2 (64 bit). VMWare ESXi 5.5, 6.0 e 6.5 (64 bit) non richiede l’installazione di Automation Agent. VMware 7.0 è supportato dal plug-in Vertiv™ Power Insight V2.4 e versioni successive.
Domande più frequenti
- D
- Come funziona Vertiv™ Power Insight?
- R
- Vertiv™ Power Insight invia avvisi in caso di problemi con dispositivi connessi e fornisce un modo rapido per spegnere in sicurezza i dispositivi IT in base a parametri configurati dall’utente. Oltre a fornire una visione olistica degli UPS e delle rPDU, aiuta anche a tenere traccia dei dispositivi e a gestire le informazioni di inventario dei dispositivi connessi.
- D
- Quale valore fornisce?
- R
- Vertiv™ Power Insight estende la durata dei dispositivi connessi e aumenta il valore dell’investimento hardware. Gli avvisi via e-mail, SMS o su schermo segnalano l’eventuale presenza di un problema. Lo spegnimento controllato del server aiuta a ridurre i danni alle apparecchiature e le interruzioni dell’attività, arrestando in modo corretto i dispositivi in caso di eventi critici. Il software elimina inoltre la necessità di aggiungere dispositivi manualmente, risparmiando tempo prezioso per la configurazione.
- D
- Quanti dispositivi saranno supportati da Power Insight?
- R
- Al momento, Power Insight può supportare fino a 100 UPS e rPDU Vertiv.
- D
- Offre funzionalità di rilevamento automatico per i miei dispositivi?
- R
- Sì.
- D
- Fornisce un processo di spegnimento automatico?
- R
- Sì. Power Insight proteggerà i server e le informazioni preziose durante un’interruzione dell’alimentazione attraverso un processo di spegnimento automatico e regolare.