Liebert®
La migliore protezione per alimentazione e ambiente dei vostri sistemi elettronici mission-critical

Il vostro data center e i vostri siti di edge computing sono il cuore della vostra attività. Un'infrastruttura termica e un'alimentazione efficiente ed intelligente sono cruciali per assicurare l'accesso continuo ad applicazioni e dati vitali. I sistemi di gestione termica e di alimentazione Liebert sono studiati per proteggere il vostro ambiente IT e adattarsi all'evoluzione delle vostre esigenze.
Prodotti in evidenza
UPS Liebert® GXT4™, 700-10.000 VA
Consigliato per la protezione di apparecchiature mission-critical, Liebert® GXT4™ è un UPS a doppia conversione in grado di fornire con continuità alimentazione AC di alta qualità con tempi nulli di trasferimento alla batteria. Protegg...
UPS Liebert® Trinergy™ Cube, 150 kW-3,4 MW
Liebert® Trinergy™ Cube, la nuova generazione di UPS Trinergy in grado di fornire ai data center prestazioni senza eguali. Predisposto per evolversi in funzione delle variazioni delle richieste dell'attività, offre il massimo livello d...
Liebert AFC, chiller freecooling adiabatici
Liebert AFC combina livelli eccezionali di efficienza energetica derivante dal freecooling con la disponibilità assoluta offerta dal compressore di backup (disponibile sia in versione multiscroll che a vite) e il PAD bagnato per la fun...
Servizi in evidenza
LIFE™ Services
Minutes matter when business-critical systems go down. But even knowing there is a problem can take hours without constant oversight. LIFE Services provides 24/7 monitoring for near-instant notification of operating anomalies or alarm ...