Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

EC Fan Upgrades

Massimizzate disponibilità, affidabilità ed efficienza del vostro sistema critico.

Ottieni la brochure

Vantaggi

Risparmi energetici aumentati del 50%
Continuità e affidabilità garantite al 100%
Ottimizzazione della gestione del sito
Veloce ritorno sugli investimenti

Caratteristiche

Gli innovativi ventilatori EC riducono il consumo energetico regolando la portata dell'aria e abbassando la potenza assorbita
Grazie al controllo, variando la velocità dei ventilatori EC, l'unità di condizionamento riesce ad adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni della sala
Un'ulteriore ottimizzazione del funzionamento è assicurata dalla connessione in rete delle unità di condizionamento tramite il sistema di controllo Vertiv ICOM™
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione