Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Liebert iCOM Control Upgrade Service

In a typical data center, cooling accounts for 38 percent of total energy consumption. Improvements to your cooling system are an opportunity for significant cost savings. Liebert iCOM control upgrade service enables more efficient variable capacity control. The intelligent control capabilities immediately enable energy and cost savings.

Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vantaggi

Enhanced  control for better thermal management is due to the inherent functionality of the Liebert iCOM control
Increased energy efficiency and reduced operating costs are achieved with proper settings that eliminate unit fighting and other inefficiencies   
Improved capacity control is possible due to variable cooling capabilities that improve efficiency
Extended equipment life occurs as controls allow you to better match cooling with load demands reducing the wear and tear of continuous operation
Enhanced system availability and optimized data center performance occurs with proper installation, configuration and integration
 

Caratteristiche

Expert consultation gives you a complete overview of the upgrade process based on your cooling performance goals and priorities
Installation and configuration by factory-trained technicians ensures controls work properly to maximize your return on investment
Intelligent controls allow you to recover hours of energy that would be wasted due to unit “fighting,” improving efficiency by 28 to 40 percent
Networking and integration allows units to work together as a single system to optimize room environments and drive data center infrastructure performance
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione