Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Load Flow Studies

Ensuring your power system is adequately designed to satisfy your performance criteria often requires engineering services like a load flow study. Load flow studies identify and correct power system issues, such as overloads, load imbalance, harmonic problems, poor power factor or other operational issues.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantaggi

Verified power system capacity is a primary goal for load flow studies
Ensured compliance with inspector or building official mandates is possible by having details of the study and critical load information documented
Better knowledge of power usage is achieved with monitoring and performance trend analysis
Minimized capital and operating expenses are possible when adjustments are made as part of the study to improve your facility’s load flow

Caratteristiche

Monitoring instrumentation is connected at the main supply switchgear or other key locations in order to collect load data
Data recording occurs over a predetermined period of time, allowing for ample periodic measurements and sample data
Comprehensive report provides all relevant monitoring procedure details and critical load information, as well as conclusions and recommendations that address the objective of the project
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione