Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Power Quality Studies and Harmonic Analyses for Industrial Applications

Dips, spikes, surges, and momentary outages can damage your critical equipment and systems, or cause them to malfunction. Not only do these outages cost you money, but they may be creating unsafe conditions or other serious problems for your critical facility. A power quality study and harmonic analysis helps ensure smooth, reliable electrical energy identifying the source and nature of these business disturbances.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantaggi

Maximized critical system availability is possible when a power quality study helps eliminate electrical disturbances
Improved power system performance and reliability occurs when implementing the improvements recommended as part of the study
Fewer business disruptions are achieved when operating conditions are understand, disturbances mitigated, and system loading adjusted 

Caratteristiche

Interview of personnel helps technicians understand existing power system problems
Monitoring of customer-defined locations for a 30-day period measures
critical parameters such as voltage, current, and frequency transients 
Comprehensive report details study findings and includes recommendations for improving your power quality
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione