Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Short Circuit and Coordination Studies

Every time you expand, reconfigure, add a load, or upgrade your electrical distribution system, you challenge its reliability. Short circuit and coordination studies help manage these complexities by ensuring protective devices are properly set and coordinated to quickly isolate a failure. These studies give you a better understanding of current electrical distribution system operation, along with information you need to improve protection for equipment, personnel, and your business as a whole.

Ottieni la brochure
Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

Minimized nuisance tripping and downtime happens as you better understand protective device coordination and adjust settings as needed
Fewer service interruptions occur due to overload and short-circuit conditions
Quicker isolation of faulty circuits eliminates loss of power to other parts of the system
Improved protection for your equipment, people and facility is achieved by implementing recommendations resulting from these studies 

Caratteristiche

Data collection based on your existing single-line diagram or an analysis of your electrical distribution system provides critical information about current protective device types, ampere ratings, and settings
Power system analysis using state-of-the-art software helps Vertiv engineers determine optimum settings for your protective devices
Report of findings includes critical information you need to protect your electrical distribution system, including suggested settings for all adjustable devices and time-current curves 
Updated single-line diagram, based on the study, supports future engineering services and performance optimization
PARTNER
Presentazione
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione