Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Famiglia di prodotti

Startup Services

When launching new facilities or adding power equipment to existing ones, you want reassurance that is has been done right before it begins to support your business-critical equipment downstream. Doing so means having experience with new data center installations along with equipment expertise. Knowing what to look for prior to initial energization ensures you won’t inadvertently damage your equipment or create safety hazards that put your business at risk.

Particolarmente adatto per:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vantaggi

Reduced installation errors minimizes the threat of downtime 
Improved system reliability occurs when equipment is installed and started correctly
Ensured equipment integration happens with testing that verifies proper operation with connected equipment

Caratteristiche

Visual inspection of components detects potential problems indicated by broken, damaged, or stressed components caused either during transit or installation
Cleaning of dust or any foreign material from equipment ensures contaminants don’t affect component operation
Connections check is completed to verify the tightness of nuts, bolts, screws and connectors
Installation check verifies the system is installed correctly
Operational test ensures that the proper parameters and system configuration are set to support the load or equipment downstream
Operational tour trains you on equipment operation at the time of startup
PARTNER
Presentazione
Login dei partner

Lingua & Ubicazione