Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

製品ファミリー

アボセント マージポイントユニティ・デジタルKVMスイッチ

アボセントマージポイントユニティ・デジタルKVMスイッチには、KVM over IPとシリアルコンソールのマネジメントテクノロジーが搭載されています。DSView4管理ソフトウェアによりスイッチのマネジメントを一元化

販売窓口を探す パンフレットを入手 マニュアルを入手
Login to Save for Later
保証: 2年保証

アボセント MergePointUnity™スイッチは、IT管理者がデータセンターや支社にあるサーバー、ネットワーク機器、およびその他のデバイスにアクセスしてコントロールできるよう、完全なリモート管理ソリューションを提供します。

モデルの仕様の概要
Avocent MPU108EDAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   8 serial, 1 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   9.2 in   6.3 lbs  
Avocent MPU2032DAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 serial, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   13.38 in   8.6lbs  
Avocent MPU2016DAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   16 serial, 2 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080          
Avocent MPU4032DAC Digital KVM Switch
KVM   1 x VGA, 4 x USB Type A   32 serial, 4 digital   VGA, DVI-I, Display Port and HDMI   Maximum local video resolution 1920x1080   1.72 in   17 in   13.38 in   8.6 lbs  
Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch
          1.72 in   17 in   13.38 in   8.6 lbs  

メリット

リモート管理とスタッフ効率の向上
Cisco機器への迅速かつ容易な接続
物理的セキュリティの改善
簡単なセットアップと使用のためのローカルおよびリモートのブラウザインタフェース
大規模展開のための管理の一元化 

特長

KVM、USB、およびシリアル回路へのリモートアクセス
シリアルアダプタはSSH回路およびCisco®ピンアウトに対応
バーチャルメディアはリモートUSB回路が可能でスマートカード/CACリーダーに対応
内蔵ウェブインタフェース 
Avocent DSView™4管理ソフトウェアによるマネジメント
FIPS 140-2に準拠:FIPS140-2のバリデーション済み暗号モジュールをベースとして(証明書番号1051)  
PARTNERS
概要
Consultants Corner
PARTNERS
概要
Consultants Corner
Partner Login

言語と地域