Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

製品ファミリー

アボセント ユニバーサル・マネジメント・ゲートウェイ アプライアンス

アボセント ユニバーサル・マネジメント・ゲートウェイは、データセンターのITおよびファシリティシステムでの真のリアルタイムの統合モニタリング、アクセス、コントロールを可能にする初のデータセンターアプライアンスです。

販売窓口を探す パンフレットを入手
保証: 2年間、延長保証あり

メリット

マネージメントとユニバーサルなコネクティビティの強化: 幅広いITプラットフォームに対応する総合的なインバンド管理のソリューションとして、KVM over IP、IP経由のユニバーサルコネクティビティ、ラックPDU、サービスプロセッサ、および環境センサー管理の各機能を単一のアプライアンスに融合
セキュリティの強化: 悪意のある侵入のリスクを低下させ、無許可のアクセスから組み込みサービスプロセッサを保護
常時オン: データセンターやITインフラへの信頼性の高いローカルアクセス、リモートアクセス、アウトオブバンドアクセスにより、モニタリング、コントロール、マネージメントをいつでもどこでも確実に実現
スムーズなインストール: ディスカバリおよびマネジメント用に、また新規にインストールしたハードウェアのスムーズなディスカバリとセットアップ用に、予め構築されたサービスプロセッサプロファイルを活用
マルチテナントデザイン: コンプライアンスを向上させ、コロケーションとクラウドの実装をご検討中のお客様向けにタスクを監査し、セキュアな環境を構築 

特長

単一画面で包括的なDCIMプラットフォーム
便利な1Uラックマウントタイプ –ラックスペースとフットプリントを削減
完全なコネクティビティ(IPMI、SNMP、OPC、Modbus、BACnet、Velocity)
物理的なセンサの集約
さまざまなリモートアクセス技術で簡単インストール
KVM同時セッションは最高40まで、サービスプロセッサは最高1024まで、各種サーバーを管理
最大40ポートの完全オートセンシングポートで、KVMおよびサービスプロセッサを管理(UMIQ-V2使用時)
データ収集 – 1分当たり最高で10,000のデータポイント
ITおよびファシリティでのリアルタイム情報収集
FIPS 140-2に準拠:FIPS140-2のバリデーション済み暗号モジュールに基づく(証明書番号2473 & 1279) 

*モデル専用のダウンロードを参照するには、上の仕様チャートでモデル名を選択して、モデル専用の製品ページに移動する必要があります。

PARTNERS
概要
Consultants Corner
PARTNERS
概要
Consultants Corner
Partner Login

言語と地域