The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品ファミリー

アボセントLCDローカルラックアクセスコンソール

アボセントLRAコンソールシリーズは、シンプルかつ効率的で使いやすく、データセンターのアクセスポイントにおける完全性を実現します。LRAラインは、複数のサーバーへのアクセスを容易にし、ソフトウェアのアップグレード、トラブルシューティング、およびシステムモニタリングを素早く簡単に行えるようにします。

パンフレットを入手 マニュアルを入手
最適な用途:
  • 銀行、金融、保険
  • データセンタ/コロケーション/ホスティング
  • 教育
  • 政府機関
  • ヘルスケア
  • 専門サービス
  • 小売および卸売
  • 輸送

メリット

ワイドスクリーン:19インチ LED液晶パネル アスペクト比16:9
フォームファクター:1Uスペースでの簡単なアクセス
ユーザーインターフェース:直感的なデザインのオンスクリーンメニューは7つの言語でアクセス可能
データセンターのローカルアクセス:必要に応じてローカルサーバーへの完全なエントリポイント
使いやすさ:テンキーパッド、タッチパッド、2つのUSB 2.0パススルーポートを備えたデスクトップ型キーボード

特長

グローバル認証および可用性
19インチ ワイドスクリーン HD LEDバックライトモニター
データ転送を高速化するデュアルUSB 2.0パススルー
完全にインストールされたコンソールは1Uのラックスペースのみを占有
直感的でユーザーフレンドリーなオンスクリーンディスプレイのユーザーインターフェース
テンキーパッドとタッチパッドポインター付き、103キーのフルキーボード
キーボードは12 言語に対応
TAA準拠バージョンが利用可能
操作中および待機中の優れた電力効率  
8または16ポートデジタルKVMスイッチバンドルを利用可能

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口

問い合わせ先を表示 California, 91733, USA 変更
[0CT] PDP & SDP regression
Sales Direct Market Resellers #3 Direct Sales France
関心のある製品分野: 無停電電源装置(UPS), 直流電源システム, モバイルワークステーション

言語と地域