The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

製品

Trellis Power Insightアプリケーション

Trellis™Power Insightは、Liebert UPSですでに行った投資を最大限に活用し、貴重かつ重要な機器を保護するだけでなく、サポートコストの削減に貢献します。

Download Software パンフレットを入手 マニュアルを入手
最適な用途:
  • 銀行、金融、保険
  • 教育
  • ヘルスケア
  • 小売および卸売
  • 輸送
  • 政府機関

メリット

Trellis™Power Insightアプリケーションは、簡単にインストールしてご利用いただけます。 専門的なサービス契約は必要ありません。 その他、すぐにお使いいただけるメリットには以下のものがあります:
間接費/保守費の削減
オートディスカバリによる迅速な展開
重要なインフラストラクチャデバイス監視での時間の節約
UPSの購入に価値を付加しつつ投資を最大化 

特長

Trellis™Power Insightアプリケーションは、Liebert®UPSデバイスを監視し、電圧と電流の使用状況を含む重要なUPSのパフォーマンスをリアルタイムで把握できます。 
Trellis™Power Insightは以下のメリットを提供します:
{{eybullet}}シンプルで迅速なインストール - 15分以内に使用可能
{{eybullet}}使いやすいアプリケーション - グラフィカルに豊富で分かりやすいダッシュボードビュー
{{eybullet}}デバイスのオートディスカバリ - 迅速な展開
{{eybullet}}自動アクション - サーバーシャットダウン管理と電子メール通知
{{eybullet}}デバイス管理アクセス - 設定およびデバイス管理ツールへの直接アクセス
{{eybullet}}分散アーキテクチャ - 単一または複数の場所から複数のUPSを管理 

Trellis™Power Insightアプリケーションは、4Gbメモリ、2GHz CPU、64GBの空きディスク容量、Microsoft Windows 7または10、MicrosoftWindows Server 2012 R2およびRHEL 7.1(グラフィカルUI搭載)を搭載した64ビットマシンにインストールできます。ブラウザは、デスクトップデバイスとモバイルデバイスともに、Google Chromeバージョン50以降が推奨されます。その他、デスクトップ用のMicrosoftEdge 38以上、IE11、Firefox 46、Safari Mobile 9に対応しています。

お客様の地域のお問い合わせ先を探す

製品サポート窓口
問い合わせ先を表示 California, 91733, USA 変更
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
関心のある製品分野: 無停電電源装置(UPS), 直流電源システム, 産業用ACおよびDCシステム, 配電, パワー・トランスファー・スイッチ, 風力, 非常用照明, 電力管理およびモニタリング, 空調管理, 統合ソリューション, 屋外筺体, ラックおよび密閉型, ソフトウェア, モニタリング
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
関心のある製品分野: 無停電電源装置(UPS), 直流電源システム, 産業用ACおよびDCシステム, 配電, パワー・トランスファー・スイッチ, 風力, 非常用照明, 電力管理およびモニタリング, 空調管理, 統合ソリューション, 屋外筺体, ラックおよび密閉型, ソフトウェア, モニタリング

よくあるご質問

Q
Trellis Power Insightとは何ですか?
A
Power Insightは、Liebert UPSの健全性に関するリアルタイムの統合情報を提供するウェブベースの監視アプリケーションです。また、監視対象のすべてのUPSのアラーム情報、デバイスのウェブUIへの迅速なアクセス、Liebert UPSの全体的なステータスに関する情報をユーザに提供します。
Q
どのような価値を提供しますか?
A
Power Insightは、デバイスごとにステータスを確認する必要性を排除し、1つの画面上に重要なデータポイントを含むデバイスステータスの統合ビューを提供し、手動でデータを収集する必要性を低減/排除し、通常統合する必要のあるデータを提供します。
Q
Power Insightは何台のデバイスをサポートしますか?
A
現在、PowerInsightは50台までのLiebert UPSをサポートできます。
Q
デバイスのオートディスカバリ機能はありますか?
A
はい
Q
自動シャットダウンプロセスがありますか?
A
はい。Power Insightは、停電時に自動化された正常なシャットダウン処理により、サーバーや貴重な情報を保護します。

言語と地域