Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

BDSU

Alber BDSUiおよびBDSU-50バッテリーモニタリングシステムは12Vおよび16Vのシール型バッテリーに最適です。

BDS-256XL

BDS–256XLはUPS向けのスタンドアロン型バッテリーモニターです。2~16Vのバッテリーのモニタリングが可能で、2VのVLAセルに最適となるように設計されています。

CRT-400 Cellcorder

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

Cellcorder™ CRT-400セル抵抗テスターは、バッテリー試験のIEEE規格を完全に満たす設計になっています。

バッテリー用デジタル比重計

DMA35はハンディタイプのスタンドアロン型デジタル比重計で、電解液の温度測定にも対応しています。厳しい現場環境の要求に応える設計になっています。

BCT-2000

BCT-2000は256セルまでのすべての構成のテストができます。定電流容量試験、電力容量試験、UPS試験などに対応しています。

連続負荷ユニット

連続負荷ユニットは容量試験時の負荷として、BCT-2000、BDS-256XLモニターと共に使用します。または、手動コントロールボックスと共にスタンドアロンで使用します。

Battery Xplorer Enterprise

BXEの直感的なユーザーインターフェースによりバッテリーの状態を簡単に把握できます。アラーム状態では、原因の分析と是正措置の判断が簡単にできます。

PARTNERS
概要
Consultants Corner
Partner Login

言語と地域