Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

Vertiv VE Rack

The Vertiv VE Rack is a space-saving, free-standing server rack solution capable of supporting multiple configurations.

Vertiv™ Geist™ Temperature, Humidity, Dew Point Sensor

Temperature, humidity, and dew point sensor. Includes a supplementary input for daisy-chaining additional sensors.

Vertiv™ Geist™ Flood Sensor

0-5VDC conductivity based flood sensor used to detect the presence of water. Various sensor lengths available.

Vertiv™ Geist™ Environmental Monitor Accessories

Accessories for use with Vertiv™ Geist™ rPDUs and/or Environmental Monitors. Includes a 5-Port Splitter, -48V DC Power Supply, US 6V Power Supply, and Patch Cord.

Vertiv™ Geist™ Temperature Sensor

Temperature sensor used to monitor temperature in critical environments.

PARTNERS
概要
Consultants Corner
PARTNERS
概要
Consultants Corner
Partner Login

言語と地域