Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

ケーブル中継所

カスタマイズされたケーブル中継所のためのVertivグローバルソリューションの活用

Vertivの強み

Vertivは電気に関する、物理的なコアインフラを提供し、ケーブル陸揚げ局を支援します。数基から数十基まで規模を問わず、世界中のあらゆる立地に対応します。

Vertivの幅広い製品ポートフォリオと、各分野に強みを持つパートナーの経験をフル活用して提供するソリューションは、複数回の注文にも対応し、オンサイトで組み立てるモジュラー構造を採用、また現地のマーケットに合わせたカスタマイズも可能です。Vertivがこれまでにカスタマイズしてきたソリューションが、特徴的な機能と最高の価値、納期の早さという理想的な組み合わせと評価され、当社のアプローチの裏付けとなっています。

パンフレットをダウンロード

Vertivグローバルソリューション

 Image

さまざまな専門分野を持つ60人以上のエンジニアによる事前設定、事前検証を経た独自の設計で、オンサイトでの工期を短縮。

 Image

展開にかかる時間が短いため、必要性を察知したら、よりスムーズに成長への投資に変えることができます。

 Image

当初の要件策定からプロジェクトの実施までお手伝いします。

Featured Success Story

Hibernia Express、大西洋横断海底ケーブルの敷設にVertivを選定

Hibernia Expressは、北アメリカからノバスコシア州、イギリス、アイルランドの中継地点を経由してヨーロッパまでを結ぶ、長さ4,600kmに及ぶ6ペアのケーブルシステムです。

Vertivは、システムの所有者であるHibernia Networksにより、大西洋の両側にある統合型ケーブル陸揚げ局の2箇所の設計、建設を行うパートナーに選定されました。Vertivの経験や知識、納期の早さが評価されての選定です。ケーブル陸揚げ局はわずか7ヶ月で完成し、Hibernia Expressは大西洋の両側の顧客に対し、圧倒的な最小遅延時間に加え、さらに高性能なグローバル通信を供用できることになりました。

全文を読む

関連製品 / サービス

Vertiv SmartMod

Vertiv™ SmartMod™は、クリティカルなIT資産をシンプルに展開できる、柔軟性の高いプラットフォームです。

NetSure 7100

DC電源システムNetSure 7000シリーズは、無線基地局や小規模事務所から大規模事務所やデータセンターまで、小さな占有面積で高い信頼性と電力効率、システム可用性が求められる用途に幅広く対応します。

NetSure 8000

高密度の電源システム、NetSure 8000シリーズは、集中型/分散型どちらのアーキテクチャーを採用するシステムでも、ケーブル設備の柔軟性を向上させます。5800ワットの整流器は、16,800アンペアで-48VDCの出力に対応します。個々の電力、分配ベイは、どのような用途にも適応する構成設定が可能です。NetSureを採用するシステムは、中央局やMTSO(移動電話切換え局)、データセンター、電波中継局など、有線/無線を問わずさまざまな用途をサポートする設計となっています。

お困りですか?

いくつかの簡単な質問にお答えいただければ、お客様の業界のソリューションスペシャリストにつながります。

PARTNERS
概要
Consultants Corner
PARTNERS
概要
Consultants Corner
Partner Login

言語と地域