Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

제품군

HSS Series Solar Subrack

HSS488 series solar sub rack provides an easy, interruption free and economical solution to upgrade a legacy DC power system. HSS488 series solar sub rack was built in with high efficiency solar MPPT converter S48-2000e3 which provides ultra high efficiency more than 96% significantly improving energy efficiency and advanced control unit with enhanced load management and remote monitoring capabilities.

브로슈어 다운로드
Login to Save for Later
적합한 용도:
  • Telecom

특징

Seamless integration with legacy DC power system.
Compact, modular, hot pluggable solar subrack.
Interruption free installation.
Equipped with MPPT charger providing maximum power track precision of up to 99.5%.
Delivers ultra high efficiency of up to 98%.
Supports soft scalable technology.
Integrated protection from external lightening surges.
Full front access, easy for operation & maintenance.
Safety: CE certified and complies with EN60950 and EN62109 standards.

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

PARTNERS
개요
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역