Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

제품군

Liebert eXM

Liebert® eXM™ UPS는 중소 규모의 IT 분야의 요구사항을 충족하도록 최적화된 유연한 전원 시스템으로 효율성과 경제성을 모두 보장합니다. 보조 캐비닛은 운전 시간, 바이패스 및 병렬 요구 사항에 대한 특정 요건을 충족하기 위해 사용됩니다.

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
적합한 용도:
  • 은행, 금융 및 보험
  • 교육
  • 정부
  • 헬스케어
  • 리테일/홀세일
  • 통신

복지

경제적이고 효율적인 전력 보호 시스템 ECO 모드 옵션을 활용하면 99% 이상의 고효율 운전이 가능하며 이중 변환 모드는
최대 96%의 효율을 보장합니다. 
유연한 구성은 낮은 총소유비용으로 우수한 성능을 제공하고 고객이 엄격한 서비스 수준 계약(Service Level Agreements)을 충족할 수 있도록 최적화되어 있습니다.
신뢰성은 Liebert® eXM™의 기본 가치입니다. 내부 및 외부 아키텍처는 입력 오류, 부하 오류, 일시적인 과부하, 입력 전원 장애 및 제조설비 환경까지도 처리할 수 있을 만큼 내구성이 우수합니다.

특징

저부하에서도 최대 96%까지 종합 효율 제공
ECO 모드에서도 병렬 구성 가능
출력 역률 1.0 제공 (kVA=kW) 
강력한 배터리 충전 용량
다양한 냉각 옵션; 상부 토출 옵션으로 배면 설치 가능
상부 또는 하부 케이블 인입 
내장형 변압기 옵션
설치 및 유지보수를 위한 전면 액세스
LIFE™ 원격 진단 및 예방적 모니터링 정비
견고한 내부 구조로 인해 제조설비 분야에도 적합

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역