The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품

Liebert RCM4 Contact Closure Alarm Panel

This panel displays customized alarm indication for any dry contact input from environmental, power and UPS systems, including Liebert units. This remote system continuously surveys your most critical support equipment and instantly alerts you to alarm conditions. The unit monitors up to four digital inputs.

설명서 다운로드
적합한 용도:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Fire/Alarm/Security
  • Manufacturing
  • Telecom
보증서: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

복지

Quick identification of alarm conditions
Easily installed, with removable screw terminal connectors to simplify set-up of monitored points.

특징

Customized alarm messages
Automatic system reset when incoming alarms are correlated
Four-point contact closure monitor
Four point monitor for any combination of environmental, power, and UPS systems, or other dry contact inputs
Powered by 24 Volts AC or DC, 6 VA amp — optional 120 VAC to 24 VAC transformer

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처

연락처 보기 California, 91733, USA 변경
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), DC 전원 시스템, 산업용 AC 및 DC 시스템, 배전설비, 자동전환 개폐기, 풍력, 비상등, 전원 제어 및 모니터링, 열 관리, 통합 솔루션, 옥외형 캐비닛 (시스템), 랙과 컨테인먼트 솔루션, 소프트웨어, 모니터링
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), DC 전원 시스템, 산업용 AC 및 DC 시스템, 배전설비, 자동전환 개폐기, 풍력, 비상등, 전원 제어 및 모니터링, 열 관리, 통합 솔루션, 옥외형 캐비닛 (시스템), 랙과 컨테인먼트 솔루션, 소프트웨어, 모니터링
3 contact office types
California USA
제품 중점 영역: 모니터링

언어 & 지역