The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

제품군

Liebert AFC(단열식 프리쿨링 냉동기)

Liebert AFC는 프리쿨링을 통한 한 단계 높은 에너지 효율과 함께 전 용량의 컴프레서 백업을 통한 고 가용성 그리고 높은 효율의 단열 패드 시스템을 조화롭게 운영합니다. 코일로 들어오는 공기를 가습을 통한 사전 냉각을 실시하여 프리쿨링 운전을 보다 증대시킵니다. 따라서 이 장비는 악조건에서도 100% 냉각 가용성을 보장하도록 설계되었습니다.

브로슈어 다운로드
적합한 용도:
  • 은행, 금융 및 보험
  • 브로드캐스트 및 엔터테인먼트
  • 건설 및 엔지니어링
  • 데이터 센터/코로케이션/호스팅
  • 정부
  • 헬스케어
  • 제조업
  • 군사, 국방, 항공우주 및 미사일
  • 원자력 발전
  • 오일앤가스
  • 리테일/홀세일
  • 통신

복지

상당히 높은 연간 효율로 pPUE 1.08 제공
물 부족, 높은 외기 온도 그리고 불안정한 전원 상태에서도 지속적인 냉각 능력 발휘
Liebert PCW 및 SmartAisleTM 컨테인먼트 등 데이터 센터 애플리케이션의 효율성 최적화

특징

통합 단열 시스템: 고효율 단열 습식 패드는 프리쿨링 및 응축 코일로 유입되는 공기를 사전 냉각하여 프리쿨링 냉각 장치 시스템의 작동 및 기계 효율을 향상시킵니다.
Supersaver: Supersaver는 시스템 수준에서 효율을 극대화하기 위해 항온항습기와의 통신을 활용하는 iCOM TM Control에 내장 된 소프트웨어 로직입니다
 패스트 스타트 램프: 빠른 회복: 전원 재시작 후 70초 이내에 최대 냉각 용량에 도달할 수 있습니다. 제어 장치는 외부 단상 전원 장치 없이 작동 상태를 유지합니다.
새로운 iCOM 7" 터치 디스플레이: iCOM Control은 혁신적인 7인치 터치 스크린 디스플레이로 고급 그래픽 기능을 제공하면서 동적 데이터 센터 환경 내에서 지능적인 관리가 가능하도록 보장합니다.
 차세대 EC 팬: 차세대 저소음 EC 팬은 소음 수준을 획기적으로 줄이고 전반적인 장비 효율을 높입니다.
전자식 팽창 밸브: 응축 압력을 최소화하여 컴프레서의 전력 소비량을 줄여 고효율 달성
 마이크로 채널 응축 코일: 통 알루미늄 코일은 기계적 냉각에서 극한의 효율 수준을 보장하고 냉매 충진량을 최소화합니다.

*모델별 다운로드를 보려면 위 사양 차트에서 모델명을 선택하여 모델별 제품 페이지로 가야 합니다.

지역 연락처 찾기

제품 지원 연락처
연락처 보기 California, 91733, USA 변경
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), DC 전원 시스템, 산업용 AC 및 DC 시스템, 배전설비, 자동전환 개폐기, 풍력, 비상등, 전원 제어 및 모니터링, 열 관리, 통합 솔루션, 옥외형 캐비닛 (시스템), 랙과 컨테인먼트 솔루션, 소프트웨어, 모니터링
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
제품 중점 영역: 무정전 전원 공급장치(UPS), DC 전원 시스템, 산업용 AC 및 DC 시스템, 배전설비, 자동전환 개폐기, 풍력, 비상등, 전원 제어 및 모니터링, 열 관리, 통합 솔루션, 옥외형 캐비닛 (시스템), 랙과 컨테인먼트 솔루션, 소프트웨어, 모니터링
Office for Performance Optimization on Support
California USA
제품 중점 영역: 열 관리

언어 & 지역