Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

제품군

Liebert PCW, 공간 냉각용 냉수 유닛

Liebert PCW는 이상적인 냉수 냉각 장치로서 데이터 센터 및 서버 실의 공기 조절에 효율적인 솔루션입니다. 이 냉수 시스템은 200kW ~ 6MW 시스템에 대응하기 위하여 다양한 구성 및 용량으로 제공됩니다.

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
적합한 용도:
  • 은행, 금융 및 보험
  • 브로드캐스트 및 엔터테인먼트
  • 건설 및 엔지니어링
  • 데이터 센터/코로케이션/호스팅
  • 정부
  • 제조업
  • 통신
  • 운송

Liebert PCW는 이상적인 냉수용 냉각 장치로서 데이터 센터 및 서버 실의 공기 조절에 효율적인 솔루션입니다. 이 냉수 시스템은 200kW ~ 6MW 시스템에 대응하기 위하여 다양한 구성 및 용량으로 제공됩니다.

복지

프리쿨링 운전의 극대화를 위하여 높은 Delta T 버전의 장비도 활용이 가능합니다. 서버에 적절한 공급 온도를 제공하기 위하여 물 온도를 20°C / 32°C 기준으로 설계가 되었습니다.
최대 65%의 에너지 절감: Liebert PCW는 관련 제품군 중 가장 높은 성능의 플로어 마운트 타입의 냉수용 항온항습기입니다.
 모든 고객 요구사항을 충족하는 다양한 구성의 결과로  모든 데이터 센터 환경에 적합합니다.
 선택한 구성에 관계 없이 단순한 설치
 클라우드 지원: Liebert PCW는 클라우드 컴퓨팅으로 인한 부하 및 온도 변화에 직면한 데이터 센터에 이상적입니다.

특징

EC 팬 2.0: Liebert PCW의 핵심에는 작동 중에 발생하는 소음 수준을 획기적으로 줄이면서 장치 효율은 크게 높일 수 있는 EC 팬이 장착되어 있습니다.
장치 내부 공기역학적 디자인: 코일 및 전기 패널의 최첨단 설계로 Liebert PCW는 데이터 센터의 정밀 냉각 분야에서 최고의 제품입니다.
 효율적인 가습 기술: 대기 중 습도 함량을 유지하기 위해 Liebert® PCW에는 초음파 가습기가 있습니다. 효율적인 적외선 및 전극봉 가습기도 가능합니다.
 VertivTM ICOMTM Control: 스마트 모드는 SmartAisleTM애플리케이션(콜드 아일 컨테인먼트)을 위해 개발된 고유한 제어 알고리즘으로, 서버가 필요한 만큼 풍량과 냉각을 동적으로 제어하여 낭비되는 냉각을 방지합니다.
 최고의 솔루션: Liebert PCW는 Liebert® AFC 단열 프리쿨링 냉각 장치와 결합하여  전체  열 관리 시스템에 최적의 효율을 제공합니다.
 쉬운 설치: 쉬운 설치를 위하여 조절식 다리, 전기 연결용 키트 및 급수 키트를 제공합니다.  
PARTNERS
개요
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역