Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.

리셀러 찾기

필요한 것이 무엇인지 이미 알고 계십니까? 온라인 구매 및 배송의 편리함을 원하십니까? 특정 범주의 Vertiv 제품은 온라인 리셀러를 통해 구매할 수 있습니다.


온라인 리셀러 찾기

제품 선택에 도움이 필요하십니까? 여러분에게 적합한 솔루션을 안내할 수 있는 우수한 Vertiv 전문가와 상담하십시오.



Vertiv 전문가에게 문의하기

제품군

Liebert PEX+

Liebert® PEX +는 모듈형 형태로 설계가 되었으며 주요한 IT 장비에서 발생하는 현열을 제거 그리고 정밀한 온/습도 제어를 위한 정밀한 공간 냉각 장비입니다. 다양한 공간 냉각 방식을 지원하기 위하여 공냉식(20 - 100kW) 및 냉수식(30 - 210kW) 모두 활용이 가능합니다.

브로슈어 다운로드 설명서 다운로드
적합한 용도:
  • 은행, 금융 및 보험
  • 데이터 센터/코로케이션/호스팅
  • 교육
  • 정부
  • 헬스케어
  • 제조업
  • 리테일/홀세일

복지

에너지 절약
높은 현열비 및 높은 에너지 효율
Copeland Scroll™ 컴프레서 장착
안정적인 온도 및 습도 조건 제공
속도 조절이 용이한 실외기용 팬
관리가 쉽고 고유의 ECO 모드 옵션
에너지 절약형 구성 요소 옵션
V형 증발기**
동일 모델의 장치에 대해 그룹 운전 기능 제공**
공간 절약
작은 바닥 면적 - 100% 전면 확인 가능 

특징

고효율, 신뢰성, 유연성 및 저비용의 전체 수명
모듈형 디자인, 내부 공기 흐름 최적화, 손쉬운 분해 및 취급 용이
탈착식 핸들링 구조, 100% 유지보수, 실내 공간 절약
Copeland Scroll™효율적인 스크롤 컴프레서
매우 효율적인 EC 팬, 실내 부하에 따라 조절 가능한 풍량
대형 모듈식 V형 증발기, 에너지 절약을 위한 디스펜서 노즐 및 정교한 디자인
고유의 효율적인 적외선 가습 시스템, 빠른 가습, 수질에 관계없는 가습, 유지 보수
LCD 그래픽 디스플레이로 강력한 제어 및 통신 기능
공냉식 응축기, 저소음
최적의 작동을 보장하도록 정밀하게 조절되는 전자식 유량 제어 장치
표준으로 RS485를 지원하며 다양한 모니터링 방법을 지원합니다.
다수의 장비를 네트워크로 연결, 팀워크 및 에너지 효율 관리 사용을 통하여 최적화된 에너지 효율을 지원합니다.
PARTNERS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역