Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Nu meer computing-capaciteit nodig? Probeer een geprefabriceerd modulair datacenter.

451 Research-rapport benadrukt een Vertiv SmartMod™- en Power Module-update die de capaciteits- en implementatie-uitdagingen van klanten adresseert

De voortdurende vraag naar meer computing-capaciteit die snel kan worden geïmplementeerd, vooral op de netwerk-edge, creëert een tijd van ongekende digitale transformatie voor Vertiv-klanten.

Geprefabriceerde modulaire (PFM) datacenters en computerruimten vervullen deze behoeften en bevorderen daardoor een van de snelst groeiende markten in de datacenterinfrastructuur. 451 Research voorspelt dat de geprefabriceerde markt de komende twee jaar aanzienlijk zal groeien en in 2020 wel $4 miljard aan inkomsten zal genereren.

Wat is de oorzaak van deze verschuiving in het landschap van datacenterinfrastructuur?

Hoewel sommige toepassingsworkloads worden verplaatst naar de cloud of colocatiefaciliteiten, bewaren vele bedrijven sommige gegevens liever on-premise vanwege beveiligingsvereisten of lage latentie.

Echter, naarmate de dichtheid toeneemt, beginnen die bestaande on-premise toepassingen hun computing-capaciteit te bereiken. PFM-systemen bieden een snelle manier om de capaciteit te vergroten in een kleinere voetafdruk. Ze illustreren de macroverschuiving in de industrie van de complexe combinatie van apparaten en onderdelen naar eenvoudigere oplossingen op basis van bouwblokken die meer standaard zijn.

Hoe voldoen de modulaire datacenteroplossingen van Vertiv aan deze behoeften?

De Vertiv SmartMod en Power Module zijn bedoeld voor faciliteiten die een ’drop-in’ of bedrijfsklaar PFM-datacenter nodig hebben dat snel kan worden geschaald. Met Vertiv SmartMod-oplossingen, die deel uitmaken van een gestandaardiseerd portfolio, kunnen potentiële klanten kiezen uit een aantal gemakkelijk te begrijpen productconfiguraties waarvoor ze snelle offertes en geschatte leveringstijden ontvangen. De Vertiv Power Module is beschikbaar in twee bekende versies en stroomlijnt projecten voor het bouwen of vernieuwen van datacenters zonder de bestaande ontwerp- en bouwpraktijken compleet te veranderen.

Vertiv implementeerde onlangs bijvoorbeeld binnen zes maanden en binnen budget 11 computerruimten voor een serviceprovider die snel zijn transportcapaciteit moest schalen op een carrier-neutrale donkere-vezellocatie. In een ander scenario leverde Vertiv (na een vergunning te hebben gekregen) modulaire datacenterinfrastructuur voor een telecombedrijf, waarvoor Canadese bouwvoorschriften en seismische vereisten moesten worden nageleefd. Het tijdsbestek vanaf de aanvankelijke bestelling tot het opstarten was 24 weken.

En voor een casino moest Vertiv snelle implementatie en consistente prestaties verzekeren. Gelukkig konden we dankzij het eenvoudige bestelproces voor de SmartMod-systemen de gaming-stroomvoorziening snel uitbreiden zonder de bestaande datacenter-witruimte aan te raken.

De Vertiv SmartMod-lijn is gericht op kleinere capaciteitsvereisten. Elke module bevat alle benodigde en toekomstgerichte componenten, zoals beheer op afstand, en kan toch worden aangepast aan klantvereisten. Elke module kan worden geconfigureerd voor 2 tot 12 racks en een lading tot 90 kW voor één behuizing of 180 kW voor twee aaneengekoppelde behuizingen.

Vertiv Power Modules kunnen worden geschaald in stappen van 120 kW of 200 kW tot maximaal 600 kW in één systeembehuizing en kunnen worden opgeschaald met aanvullende modules. Alle Power Modules hebben hun eigen koeling, brandbestrijding en schakelbord en hebben ruimte voor voldoende batterijen om vijf minuten lang de volledige lading te behouden. De monolithische 1000 kW of 1200 kW versie, gebaseerd op het toonaangevende Liebert EXL S1 UPS-systeem, biedt een vermogensdicht kritiek stroompakket om grotere sites uit te breiden.

De vernieuwde Vertiv SmartMod- en Power Module-lijnen zijn nu verkrijgbaar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika en zullen begin dit jaar verkrijgbaar zijn in Noord-Amerika.

Voor meer informatie over de PFM-marktplaats en de voordelen van het gebruik van Vertiv SmartMod- en Power Module-oplossingen downloadt u het 451 Research-rapport genaamd “Vertiv adds ready-made products to its datacenter tailoring business”.

PARTNERS
Overzicht
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie