Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Aangepaste datacenteroplossing voor fabrikant van huishoudelijke producten

februari 28, 2019

Een toonaangevende fabrikant van huishoudelijke producten moest een nieuw datacenter aan zijn faciliteit toevoegen ter ondersteuning van kritieke productietoepassingen.

Over het bedrijf

Deze producent van huishoudelijke producten verkoopt wereldwijd een verscheidenheid aan huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten van verschillende merken.

C&D, opgericht in 1846, is een van de snelst groeiende bedrijven op het gebied van verpakte consumentengoederen, met producten die over de hele wereld worden verkocht. De bedrijfsonderdelen zijn Specialiteitsproducten, Consumenten Binnenlands en Consumenten Internationaal.

Achtergrond

Een toonaangevende fabrikant van huishoudelijke producten moest een nieuw datacenter aan zijn faciliteit toevoegen ter ondersteuning van kritieke productietoepassingen. Vanwege de aard van de productiefaciliteit had het bedrijf een datacenter nodig om de ruimte te optimaliseren en tevens een stoffige productieomgeving te tolereren, wat funest kan zijn voor computersystemen. Zij moesten de missiekritische capaciteit vergroten en tegelijkertijd het nieuwe datacenter beschermen.

Zij kozen Vertiv. In samenwerking met onze elektrotechnische partner verzorgden we kant-en-klare levering voor een lokale, maar aparte datacenterfaciliteit, gebouwd rond de compacte en krachtige SmartMod™-infrastructuur van Vertiv.

Door ervoor te zorgen dat kritieke technologieën altijd werken, is de SmartMod een modulaire IT-infrastructuuroplossing in de vorm van een aangepaste datacenterbehuizing. Het is een volledig geïntegreerde, op zichzelf staande, snel inzetbare unit die gemakkelijk is te verhuizen en is ontwikkeld om organisaties jarenlang te ondersteunen.

Casus overzicht

Locatie: Noord-Amerika

Kritieke behoefte: Een fabrikant van huishoudproducten had een nieuwe data-infrastructuur nodig die waardevolle onroerende goederen bewaart en tegelijkertijd schade door een stoffige productieomgeving vermijdt.

Product/Dienst: De SmartMod Infrastructuur levert intelligente, snel inzetbare, geprefabriceerde behuizingen voor modulaire datacenters, kabellandingsstations of netwerkaggregaten.

Resultaten:

  • Installatie van een SmartMod-infrastructuuroplossing op locatie, maar geïsoleerd van de omgeving om de computers te beschermen tegen omgevingsrisico's
  • Datacapaciteit met 20 kW verhoogd
  • Verminderde kosten door minimalisering van de installatietijd en het elimineren van de noodzaak van ruimte-upgrades
  • Creatie van een eenvoudig te reproduceren ontwerp voor C&D voor gebruik op meerdere locaties
DOWNLOAD DE CASE STUDY (PDF)
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie