Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Datacenter infrastructuurbeheer (DCIM) wordt beschreven als de convergentie tussen facilitair beheer, IT-beheer en automatisering. Omdat de capaciteit van vandaag om elk aspect van een datacenter te monitoren en te analyseren steeds kosteneffectiever wordt, neemt DCIM snel toe als best practice in de sector.

DCIM maakt het mogelijk om één enkel overzicht te hebben voor het bewaken en begrijpen van niet-compute bronnen zoals energie, koeling en verlichting, evenals computingbronnen zoals de IT-apparatuur die bedrijfsfuncties ondersteunt.

Gartner heeft DCIM gedefinieerd als hulpmiddelen die worden gebruikt om het gebruik en energieverbruik van datacenters van alle IT-gerelateerde apparatuur te controleren, meten, beheren en/of controleren.

Hoewel datacenterbeheer de set strategieën en technieken is die beheerders ontwikkelen en gebruiken om hun IT-faciliteiten te bedienen, verwijst DCIM meestal naar de softwaretools en oplossingen waarop managers kunnen vertrouwen om hun kritieke activa te visualiseren en te beheren. Datacenterinfrastructuur zelf is de fysieke kern of hardwaregebaseerde middelen en componenten – inclusief alle IT-infrastructuurapparaten, apparatuur en technologieën – die een datacenter vormen en een van de volgende componenten omvatten:

  • Computermiddelen:
    • Servers
    • Computers en terminals
    • Netwerkapparatuur zoals routers, KVM of andere switches
    • Beveiliging zoals een firewall of biometrisch beveiligingssysteem
    • Opslag zoals storage area network (SAN) of back-up/tape-opslag
    • Software/toepassingen voor datacenterbeheer
  • Het omvat ook niet-rekenmiddelen:
    • Stroom- en koelapparatuur zoals in-row- en perimeterkoelsystemen, UPS, generatoren en overdrachtsschakelaars
    • Fysieke serverracks/chassis en stroomdistributie-units (PDU’s)
    • Kabels
    • Internetbackbone

Meer weten Is uw onderneming klaar voor DCIM?

De doelen van DCIM

Enterprise DCIM-oplossingen zijn uitzonderlijk nauwkeurig en bieden monitoringgranulariteit, zelfs tot aan een specifieke poort op een bepaalde rackserver in een zee van servers, waardoor volledige zichtbaarheid en controle over alles in een datacenter mogelijk is. DCIM-software helpt managers de prestaties van hun IT-faciliteit te optimaliseren en vermindert het energieverbruik en de kosten. Hiertoe zijn vier belangrijke gebieden die DCIM beïnvloedt:

  • Capaciteitsbeheer van IT-middelen — Vergelijk en anticipeer toekomstig gebruik van middelen met beschikbare capaciteit, begrijp het gebruik en plan groei.
  • Zichtbaarheid en beheer van bedrijfsmiddelen — Zorg voor nauwkeurige informatie over de identiteit, locatie, beweging, status van alle bedrijfsmiddelen en apparatuur, en neem de controle over die bedrijfsmiddelen.
  • Beheer van bedreigingsdetectie — Detecteer netwerkbedreigingen en blokkeer ze om het datacenter binnen te dringen of elimineer die bedreigingen op het netwerk voordat ze worden geëxploiteerd.
  • Energie-efficiëntiebeheer — Uitgangspunt van het stroomverbruik, opsporen van stroomlekken en inefficiënte apparatuur en verminderen van energiehokjes.

Voordelen van DCIM

Inzichten van DCIM-tools zijn nuttig in elke fase van — datacenterbeheerplanning, ontwerp, activiteiten, monitoring en voorspellende analyses. DCIM-software biedt beheerders de volgende voordelen:

  • Consolideert beheertools, vermindert dure abonnementen en elimineert redundantie.
  • Creëert één bron van waarheid voor activabeheer.
  • Informeert standaardprocedures voor apparatuurwijzigingen.
  • Maakt nauwkeurige, bruikbare gegevens zichtbaar en toegankelijk.
  • Geeft inzicht in de huidige staat en toekomstige behoeften van het datacenter.
  • Maakt nauwkeurige en tijdige schattingen van ruimte, vermogen en koelcapaciteit voor extra gemak.
  • Verlaagt de bedrijfskosten van stroomverbruik wanneer het correct wordt toegepast.
  • Maakt automatisering mogelijk, vermindert menselijke fouten en maakt waardevolle tijd vrij.

Kom meer te weten over de voordelen van DCIM-software en zet de complexiteit van datacenters om in inzichtelijke visualisaties.

PARTNERS
Overzicht
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie