Wat is uw Edge?
De Edge-revolutie
Uw netwerk-edge evolueert altijd mee, ongeacht waar uw klanten zijn en wat ze nodig hebben. Uw uitdaging houdt gelijke tred met die evolutie.
Wij kunnen u helpen. Wij zijn Vertiv en wij ontwerpen schaalbare, eenvoudig te beheren infrastructuuroplossingen voor alle plekken waar u IT nodig hebt.
Neem contact op met onsVind uw Edge
Er zijn honderden actuele praktijkvoorbeelden van het gebruik van edge computing en dat worden er alleen maar meer naarmate de evolutie doorgaat. In deze praktijkvoorbeelden schuilen veel voorkomende uitdagingen voor organisaties zoals de uwe bij het uitbreiden, upgraden of overstappen naar een meer gedistribueerd netwerk. Wat is uw uitdaging?
-
BEL VOOR HULP
Ik moet edge-netwerktechnologie upgraden om nieuwe applicaties en meer gegevens te ondersteunen.
-
NEEM CONTACT OP VOOR HULP
Ik moet IT realiseren op plekken waar het nooit eerder is geweest.
-
BREID DE CONTROLE UIT
Ik moet het beheer van onze externe locaties centraliseren.
Versterk uw Edge met de infrastructuur van Vertiv
Uw bedrijf vertrouwt op IT om nieuwe edge-applicaties te ondersteunen en om computing en opslag dichter naar klanten, medewerkers en apparaten toe te migreren. Maar u kunt het niet alleen.
Als Architects of Continuity levert Vertiv een breed assortiment intelligente infrastructuursystemen, software en diensten die de betrouwbaarheid, schaalbaarheid en managementuitdagingen aanpakken die u tegenkomt terwijl uw edge zich ontwikkelt. Wat uw uitdaging ook is, Vertiv heeft de oplossing.
Toegang en controle op afstand
Ontdek hoe u uitvaltijd kunt verminderen en uw datacenterbeveiliging kunt verbeteren door gebruik te maken van toegang en controle op afstand die door Avocent wordt geleverd
Racks & Behuizingen
Ga voor flexibele en kostenefficiënte rack- en containmentproducten en waarborg integrale systemen in uw datacenter.
Rackkoeling
De basis voor luchtstroombeheer in datacenters is het ontwerp van Hot Aisle-Cold Aisle, waar kasten in wisselende rijen worden geplaatst, met IT-luchtinlaten (koude gangpaden) en IT-luchtuitlaten (warme gangpaden) die elk tegenover elkaar liggen. Met deze configuratie kunnen de operators van een datacenter alleen de koelluchtstroom aanpassen waar dat nodig is— de IT-luchtinlaten—en onnodige kosten en inefficiëntie van het conditioneren van de gehele ruimte vermijden.
Externe bewaking
Of we nu het hebben over accubewaking, lekdetectiesystemen, temperatuurcontrole, monitoring van het sensorniveau voor zware industriële omgevingen of complexe datacentercontrolesystemen, we zijn het er allemaal over eens dat dit een essentieel onderdeel is van toekomstbestendige en veilige beveiliging van een cruciale faciliteit
Eenfasige UPS
Intelligente en efficiënte UPS voor de bescherming van uw bedrijfskritieke applicaties
Vertiv Liebert GXT5 UPS, 750 VA - 20 kVA
Vertiv Liebert GXT5 UPS, 750-3000 VA
Stroomdistributie rack
Vertivs lijn van rack-PDU's voldoet aan de wisselende energiedistributievereisten van IT- en milieutoepassingen.
Extra hulpmiddelen
Het definiëren van de “edge”: een simpelere Aanpak om een digitaa...
3-5-18De digitale wereld verandert onze manier van leven en zakendoen... en andersom.
Lees verderNeem contact op over uw Edge
Wij nemen contact met u op!
Bedankt voor het versturen!
Wij nemen binnenkort contact met u op.