Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

iGenius lanceert soevereine AI-datacenters met infrastructuur van Vertiv, NVIDIA-accelerated computing en Omniverse

april 28, 2025

Combineert uitzonderlijke rekenkracht, energie-efficiëntie en datasoevereiniteit, terwijl wordt voldaan aan strenge beveiligingseisen

BredaVertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur, kondigt vandaag een baanbrekende samenwerking aan met NVIDIA en AI-pionier iGenius voor de implementatie van Colosseum: een van 's werelds grootste NVIDIA DGX AI-supercomputers met NVIDIA Grace Blackwell Superchips. Colosseum wordt in 2025 uitgerold in Italië en zet een nieuwe standaard met het eerste soevereine AI-datacenter voor gereguleerde workloads.

Colosseum is ontworpen voor sectoren met strikte regelgeving zoals de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en publieke sector. Ook biedt het een krachtige combinatie van transformatieve rekenkracht, energie-efficiëntie en datasoevereiniteit, met behoud van hoge beveiligingsnormen.

Als een NVIDIA DGX SuperPOD is Colosseum het nieuwste resultaat van een langdurige samenwerking tussen Vertiv en NVIDIA. Het datacenter is strategisch gepositioneerd in Zuid-Italië, afgestemd op regionale overheidsvereisten, en markeert een belangrijk moment in de Europese AI-ontwikkeling.

“Met de geavanceerde, accelerated computing van NVIDIA en de innovatieve infrastructuurexpertise van Vertiv laat Colosseum zien wat de transformatieve mogelijkheid is van soevereine AI,” zegt Uljan Sharka, CEO van iGenius. “We tonen aan hoe modulaire systemen en softwarespecifieke infrastructuur een nieuw tijdperk van bedrijfskritische AI mogelijk maken.”

Modulair ontwerp

Colosseum combineert de infrastructuurkennis van Vertiv met NVIDIA-accelerated computing en de NVIDIA Omniverse Blueprint voor het ontwerp en beheer van AI-factories. Vertiv’s 360AI-referentiearchitectuur wordt ingezet voor de stroomvoorziening en koeling van het datacenter, speciaal ontworpen voor de NVIDIA GB200 NVL72.

Dankzij dit schaalbare, modulaire systeem kan iGenius een van de snelste hyperscale AI-supercomputers inzetten, én een van de grootste die ondersteuning biedt voor soevereine AI.

Vertiv breidde zijn bibliotheek met referentieontwerpen op de AI Hub verder uit met een gezamenlijk ontwikkeld ontwerp voor stroom- en koelinfrastructuur voor de NVIDIA GB300 NVL72. Door altijd een GPU-generatie voor te zijn, stelt Vertiv klanten in staat hun infrastructuur gereed te maken vóórdat de siliciumtechnologie beschikbaar is. Dit kan aan de hand van implementatieklare ontwerpen die anticiperen op toenemende rackvermogensdichtheid en herhaalbare blauwdrukken voor AI-factories op schaal.

“De rekeneenheid is niet langer gebaseerd op de chip, maar op het systeem: de AI-factory,” aldus Karsten Winther, president van Vertiv EMEA. “Samen met NVIDIA en AI-pionier iGenius bewijzen we de efficiëntie en volwassenheid van het datacenter als rekeneenheid, waarmee we snelle adoptie van AI-native stroom- en koelinfrastructuur als katalysator voor AI op schaal mogelijk maken.”

Simuleren met NVIDIA Omniverse

“AI verandert het datacenterlandschap en vraagt om nieuwe niveaus van schaalbaarheid, efficiëntie en aanpasbaarheid,” zegt Charlie Boyle, vice president DGX-platforms van NVIDIA. “Dankzij fysiek gemodelleerde digital twins, mogelijk gemaakt door NVIDIA Omniverse-technologieën en de modulaire aanpak van Vertiv voor het DGX SuperPOD-datacenter van iGenius, zet Colosseum een nieuwe standaard neer voor de manier waarop supercomputers worden gebouwd in het tijdperk van AI.”

Colosseum werd mede ontworpen als een fysiek nauwkeurige digital twin aan de hand van NVIDIA Omniverse-technologie, die realtime samenwerking tussen Vertiv, iGenius en NVIDIA mogelijk maakt. Dit versnelt beslissingen op systeemniveau en verkort de doorlooptijd van ontwerp tot implementatie. De Omniverse Blueprint maakt realtime simulaties mogelijk, waardoor engineers ontwerpen direct kunnen testen en bijstellen. Het simulatieproces is zo gereduceerd van maanden tot uren. Dankzij Vertiv’s productie- en integratieprocessen wordt de implementatietijd tot vijftig procent verkort ten opzichte van traditionele bouwmethoden.

Dit gezamenlijke 3D-ontwerpproces valideert de volledige infrastructuurstack en maakt voorspellende modellering van thermische belasting, stroomverdeling en locatie-indeling – voor 132kW vloeistofgekoelde racks tot modulaire energiesystemen – mogelijk, nog voordat er een fysieke module is gebouwd.

Ontworpen met intelligentie

De AI-ready modulaire prefab datacenteroplossing van Vertiv wordt volledig ontworpen, geproduceerd, geleverd, geïnstalleerd en in gebruik gesteld door Vertiv. Het systeem bevat stroomvoorziening, koeling, management, monitoring, beheer, onderhoud en servicediensten, en ondersteunt een capaciteit van 132kW per rack – met uitbreidingsmogelijkheden voor toekomstige ontwerpen. De behuizing integreert interne prefab white space, terwijl de volledige modulaire grey space aan de buitenzijde wordt geplaatst. Deze aanpak biedt maximale schaalbaarheid en energie-efficiëntie en transformeert zo de manier waarop datacenters worden gebouwd en ingezet.

Colosseum maakt gebruik van NVIDIA Mission Control voor het beheer en de orkestratie van datacenteractiviteiten, en van Vertiv™ Unify voor vereenvoudigd en gesynchroniseerd gebouwbeheer voor AI-factories. Vertiv Unify biedt:

  • Realtime orkestratie van stroom, koeling en rekenkracht
  • Synchronisatie van digital twins voor closed-loop optimalisatie
  • AI-ready functionaliteit voor autonome besluitvorming

Dankzij de integratie met NVIDIA Omniverse-technologie biedt Vertiv Unify realtime updates tussen fysieke systemen en digitale modellen. Deze updates bevatten voorspellend onderhoud, wat-als simulaties en scenario-analyse voorafgaand aan operationele incidenten.

De blauwdruk voor wereldwijde AI-factories

Colosseum is meer dan een datacenter; het is de blauwdruk voor schaalbare, herhaalbare en soevereine AI-factories. Door cloudgebaseerde dichtheid, lokale datacontrole en modulaire inzet te combineren, markeert het de volgende fase van AI: een fase waarin de uitvoering van AI-beslissingen veilig, snel, compliant en gedistribueerd moet zijn.

Dit is geen eenmalig project, maar een referentiepunt. iGenius creëert met Colosseum een blauwdruk die wereldwijd herhaalbaar is, met ondersteuning van Vertiv en NVIDIA voor toekomstige ondersteunende platforms, zoals DGX GB300 en meer. Soevereine AI is geen concept meer. Het wordt op dit moment gebouwd.

Voor meer informatie, ga naar iGenius.ai, nvidia.com, of Vertiv.com.

Over Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand.

Over iGenius

iGenius is een deep-techbedrijf dat gespecialiseerd is in Artificial Intelligence-oplossingen voor organisaties in sterk gereguleerde sectoren, waaronder financiële dienstverlening, overheden en zware industrie. Vandaag de dag is iGenius een van de toonaangevende unicorns binnen het Europese AI-landschap, actief in zowel Europa als de Verenigde Staten om bedrijven te ondersteunen bij de inzet van veilige, privé en efficiënte AI-oplossingen op schaal. Het belangrijkste product van iGenius, Unicorn, biedt maatwerkoplossingen voor organisaties die AI op een veilige en effectieve manier willen integreren. Dit gebeurt voornamelijk via twee eigen Large Language Models (LLM's). Italia 10B is een meertalig model dat geoptimaliseerd is voor gereguleerde sectoren en hoge computationele efficiëntie. Colosseum 355B is ontworpen voor bedrijfskritische toepassingen. Naast Unicorn omvat het productaanbod van iGenius ook Crystal, een AI-agent voor Decision Intelligence die bedrijfsdata in natuurlijke taal analyseert en nauwkeurig strategische, datagedreven besluitvorming ondersteunt.

Contact

Leonie Huting
035-5822730
vertiv@marcommit.nl

Gerelateerde artikelen

Vertiv AI Hub Image

Campagne

Vertiv AI Hub
PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie