Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Vertiv introduceert prefab modulaire datacenteroplossing met hoge dichtheid om de wereldwijde implementatie van AI-workloads te versnellen

augustus 06, 2024

Vertiv™ MegaMod™ CoolChip verenigt de beste technologieën in hun soort

Breda, 6 augustus 2024 – De vraag naar datacentercapaciteit voor AI-toepassingen is vandaag de dag groter dan het aanbod. Ontwikkelaars en exploitanten van datacenters richten daarom hun focus op het zo snel mogelijk online brengen van nieuwe capaciteit. Om hen hierin te ondersteunen, introduceert Vertiv (NYSE: VRT), wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur en continuïteitsoplossingen, de Vertiv™ MegaMod™ CoolChip. Deze prefab modulaire (PFM) datacenteroplossing met vloeistofkoeling is speciaal ontwikkeld om efficiënte en betrouwbare AI-computing mogelijk te maken. De oplossing kan op maat worden gemaakt om de platforms van toonaangevende leveranciers van AI-workloads te ondersteunen en kan naar behoefte van de klant worden uitgebreid. Door de kwaliteit en procesefficiëntie van de beste AI-ready technologieën in hun soort te combineren, kan MegaMod™ CoolChip de tijd die nodig is voor de implementatie van AI-kritieke digitale infrastructuur met 50% reduceren. 

MegaMod CoolChip is gebaseerd op de ervaring van Vertiv met het ontwerp van prefab modulaire datacenters en is ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke eisen van AI-workloads. Deze kant-en-klare oplossing integreert Vertiv™ CoolChip-technologie ter ondersteuning van direct-to-chip vloeistofkoeling, zeer efficiënte stroombeveiliging en vermogensverdeling en andere technologieën voor kritieke digitale infrastructuur. De oplossing is wereldwijd verkrijgbaar en kan worden gebruikt als een modulaire retrofit van een bestaande faciliteit of als nieuw, op zichzelf staand datacenter. De inzet van de prefab units biedt ondersteuning tot honderden kilowatts per rij, tot meerdere megawatts. 

“MegaMod CoolChip is een compleet uitgeruste oplossing voor kritieke digitale infrastructuur, die klanten snel en met vertrouwen in gebruik kunnen nemen”, zegt Viktor Petik, vice president Infrastructure Solutions bij Vertiv. “Het assemblage- en testproces in een gecontroleerde omgeving in de fabriek versnelt de inrichting en biedt grip op de kosten en planning. De toevoeging van deze oplossing aan ons portfolio biedt meer flexibiliteit om het gebruik van AI met succes te versnellen.” 

Ontwikkeld voor AI-workloads

Volgens het laatste onderzoek van Omdia is de vraag naar prefab modulaire en microdatacenteroplossingen door de opkomst van AI in een stroomversnelling geraakt. Vertiv wordt in dit kader als wereldwijd leider genoemd. De technici van Vertiv hebben hun ervaring met de ontwikkeling van prefab oplossingen en de vereisten van AI-implementaties toegepast op de ontwikkeling van de Vertiv™ MegaMod™ CoolChip-oplossingen om tegemoet te komen aan de AI-behoeften van vandaag en morgen. Belangrijke kwaliteiten van de oplossing zijn onder meer:

  • High density workloads: MegaMod™ CoolChip ondersteunt IT-systemen van de door de klant gekozen leverancier van AI-workloads, zoals high performance computing-platforms. Deze systemen worden geïntegreerd met racks met ingebouwde leidingen en high density rack power distribution units (rPDU’s) van Vertiv™. Klanten kunnen de door hen geselecteerde geïntegreerde racks van leveranciers van AI-workloads ook binnen de prefab units onderbrengen.
  • Een infrastructuur met high density vloeistofkoeling: De koelsystemen en cooling distribution units (CDU’s) van Vertiv™ bieden veilig en efficiënt beheer van koelvloeistoffen van en naar het rack. MegaMod CoolChip maakt gebruik van direct-to-chip koeling voor krachtige CPU’s en GPU’s door de warmteafvoer te beheren van componenten die niet worden aangedreven door direct-to-chip koelplaten. De balans tussen vloeistofkoeling en luchtkoeling is afgestemd op het ontwerp van het AI-workloadsplatform om voor optimale efficiëntie te zorgen.
  • Zeer efficiënte stroombeveiliging en vermogensverdeling: De stroomtechnologieën van Vertiv™ bieden stroombeveiliging en vermogensverdeling van het elektriciteitsnet naar het rack, inclusief busway en schakelapparatuur. Ze zijn te combineren met het zeer efficiënte uninterruptible power supply (UPS)-systeem Vertiv™ Trinergy™ en de oplossing Vertiv™ PowerNexus. Deze oplossingen verkleinen de voetafdruk van het stroomsysteem door de UPS en schakelapparatuur nauw aan elkaar te koppelen.
  • Modulaire inrichting: MegaMod CoolChip wordt geleverd in de vorm van prefab eenheden, inclusief de behuizing en alle bouwsystemen die op locatie worden gemonteerd. De oplossing is ook verkrijgbaar in skid-mounted units om flexibele ondersteuning te bieden voor nieuwe faciliteiten, retrofits en uitbreidingen. Alle onderdelen zijn geïntegreerd in een schone en gecontroleerde fabrieksomgeving om de risico’s tijdens de montage en het testen te beperken.
  • Een verantwoord proces dankzij het gebruik van één leverancier: Vertiv beheert alle aspecten van de ontwikkeling van oplossingen: van het eerste adviesgesprek tot en met de configuratie, productie, installatie, inbedrijfstelling en uitvoer van alle diensten tijdens de levensduur van de oplosing. Dit zorgt voor gestroomlijnde processen, vermindert de druk op het personeel van de klant en draagt bij aan kostenbesparingen en een efficiëntere planning. 

De oplossing Vertiv MegaMod CoolChip kan exploitanten en ontwikkelaars van datacenters daarnaast helpen met het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Dankzij het gebruik van zeer efficiënte en geavanceerde technologieën zoals direct-to-chip vloeistofkoeling en de vermogensinfrastructuur van Vertiv™ kunnen MegaMod CoolChip-datacenters zorgen voor een verbetering van de power usage effectiveness (PUE) ten opzichte van datacenters die gebruikmaken van traditionele technologieën. Dit zorgt voor een kleinere CO2-voetafdruk. 

Ga voor meer informatie over Vertiv™ MegaMod™ CoolChip en andere AI-ready oplossingen van Vertiv naar Vertiv.com.

Over Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) brengt hardware, software, analytics en doorlopende services samen om ervoor te zorgen dat de vitale applicaties van klanten continu draaien, optimaal presteren en meegroeien met hun zakelijke behoeften. Vertiv lost de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse datacenters, communicatienetwerken en commerciële en industriële faciliteiten met een portfolio van stoom-, koel- en IT-infrastructuuroplossingen en -diensten die zich uitstrekken van de cloud tot de edge van het netwerk. Het hoofdkantoor bevindt zich in Westerville, Ohio, en Vertiv doet zaken in meer dan 130 landen. Ga voor meer informatie en het laatste nieuws van Vertiv naar www.vertiv.com. 

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, sectie 27 van de Securities Act en sectie 21E van de Securities Exchange Act. Deze verklaringen zijn slechts een voorspelling. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten die zijn opgenomen in de toekomstgerichte verklaring kunnen in werkelijkheid verschillen. Lezers worden verwezen naar documenten die Vertiv bij de Securities and Exchange Commission heeft gedeponeerd, inclusief het meest recente jaarverslag op formulier 10-K en alle daaropvolgende kwartaalverslagen op formulier 10-Q voor een bespreking van deze en andere belangrijke risicofactoren met betrekking tot Vertiv en haar activiteiten. Vertiv is niet verplicht om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, en wijst elke verplichting daartoe uitdrukkelijk van de hand. 

Contact

Leonie Huting
vertiv@marcommit.nl
035-5822730

Gerelateerde artikelen

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie