Opschalen met vertrouwen
UITDAGING GEACCEPTEERD
Er is meer dan één voordeel van opschalen met vertrouwen. Kies de uitdaging die het best bij uw situatie past:
Upgrade infrastructuur voor betere prestaties
Meer informatieVerbeter de flexibiliteit met snelle implementatie
Meer informatieCapaciteit
afstemmen op vraag
Meer informatieINDUSTRIEPERSPECTIEVEN
De kracht van 5G
De eerste 5G-netwerken worden wereldwijd uitgerold. De toegenomen bandbreedte en hogere snelheden die ze leveren maken toepassingen mogelijk zoals high-definition video, gaming met ultralage latentie en geavanceerde telegeneeskunde.
Supplement detailhandel 2021: Hoe edge en AI de detailhandel transformeren
De langdurige pandemie, een groeiende vraag naar online winkelen en een vertragende economie maken de huidige tijden lastig voor de detailhandel.
Hoe gelijkstroom kan helpen bij het besparen van vloerruimte, energie en kosten op core-telecomlocaties
Het stroomverbruik voor telecommunicatiebedrijven (telco’s) neemt naar verwachting toe naarmate 5G-netwerken worden uitgerold.
BEDRIJVEN DIE WE HEBBEN GEHOLPEN OPSCHALEN MET VERTROUWEN
Telecommunicatie
Groot telecombedrijf gebruikt HVDC-stroom in corenetwerklocaties om koolstofemissies te verminderen
MEER INFORMATIEOnderwijs
Smart Thinking: Vertiv™ Cooling Technology Cuts University's Data Centre Energy Costs
MEER INFORMATIEDetailhandel
Budgetsupermarktketen verbetert IT voor het verbeteren van de klantervaring
MEER INFORMATIEOplossingen voor Opschalen met vertrouwen
Vertiv-oplossingen zijn gemaakt voor betrouwbaarheid en schaalbaarheid en bieden geïntegreerde intelligentie die flexibiliteit en beheersbaarheid verbetert.
- Geprefabriceerde datacenters
- Bedrijfskritische Energie
- Thermal Management
- Monitoring en management
- Services
Vertiv™ SmartMod™
Onze SmartMod™-infrastructuuroplossingen bestaan geprefabriceerde gebouwen ontworpen als transporteerbare, voorgemonteerde modules die snelle implementatie mogelijk maken.

Bedrijfskritische Energie
Vertiv™ Power Module
Implementeer geïsoleerde, vermogensdichte kritische infrastructuurcapaciteit precies wanneer uw business daarom vraagt met de Vertiv Power Module.
Bedrijfskritische Energie
UPS-systemen met hoge capaciteit
De Liebert® EXL S1 levert eersteklas belastingsbescherming en maximale energiebesparing en is verkrijgbaar in enkele module- en gedistribueerde bypassconfiguraties, en is compatibel met lithium-ionbatterijsystemen.
Bedrijfskritische Energie
Stroomdistributie van ruimte en rack
Vertiv innovatieve PDU’s en rack-PDU’s bieden u de flexibiliteit om meer racks en meer apparaten per rack te ondersteunen. PDU-kasten bieden een op maat gemaakt systeem met het gebruiksgemak en de kostenbesparing van een voorverpakt, fabrieksgetest systeem. Rack-PDU's zijn onder anderen basis-, monitoring- en geschakelde modellen plus onze unieke universele PDU, die standaardisatie mogelijk maakt, ongeacht de invoervereisten.
Thermal Management
Chillers met adiabatische vrije koeling
Liebert AFC combineert de uitstekende energie-efficiëntieniveaus van vrije koeling met de permanente beschikbaarheid die wordt gegarandeerd door de back-up van compressoren (verkrijgbaar met multi-scroll- of schroef- compressoren) en het uiterst efficiënte adiabatische nattebloksysteem.

Thermal Management
Vrij koelingssysteem met indirecte adiabatische luchtkoeling
Het Liebert® EFC-systeem bestaat uit een koelingstechnologie met indirecte lucht-lucht-warmtewisseling en verdamping – en dat alles in één apparaat. Het maakt gebruik van het adiabatische koelingsprincipe ter ondersteuning van mechanische PUE-niveaus tot 1,03.
Onze systemen voor het bewaken van infrastructuur, intelligente controle en gecentraliseerd beheer werken samen om de beschikbaarheid, het gebruik en de efficiëntie van apparatuur te verbeteren. Van een compleet aanbod KVM's, seriële consoles en gateways tot sensoren en DCIM-software, Vertiv-monitoring en -beheeroplossingen bieden de controle en zichtbaarheid die nodig zijn om capaciteit op één lijn te brengen met de vraag.

Vertiv biedt een breed scala aan programma's en services die opstarttijden verminderen en een betrouwbaardere, veilige en efficiënte werking mogelijk te maken gedurende de levenscyclus van uw faciliteit, van engineering tot projectmanagement op locatie tot elektrische betrouwbaarheidsservices.

Neem de volgende stap
Onze ingenieurs staan klaar om een bijdrage te leveren aan het op maat maken van een oplossing die past bij uw vereisten voor schaalbaarheid, efficiëntie en beschikbaarheid. Vul het formulier in om in contact te komen met een specialist.
Bedankt voor het versturen!
Wij nemen binnenkort contact met u op.