Upgrade voor betere prestaties
Oudere IT- en kritieke infrastructuursystemen kunnen inefficiënt zijn op het gebied van stroomverbruik en hun vermogen om op te schalen. Een allesomvattend overzicht van uw infrastructuur kan kosten verlagen en tegelijkertijd de prestatieverbeteringen leveren die grotere capaciteit mogelijk maken.
Neem contact op!
De overstap naar 5G zal waarschijnlijk het totale netwerkenergieverbruik tot 2026 met 150-170 procent verhogen

Datacenters besparen dan ongeveer 4% tot 5% op energiekosten per graad (1 °C) toename in de temperatuur van de retourlucht


Hoe het verbinden van West-Afrika met de wereld een gigantisch succes was en een vraag van meer dan slechts 7.000 km kabel onder zee.
Meer informatie
Kies uw uitdaging
Oplossingen
Geavanceerde UPS-technologie
Verbeter de efficiëntie van uw stroomsysteem met de nieuwste generatie Vertiv-stroomoplossingen. Deze leveren een dubbele conversie-efficiëntie van tot 97% met 99% efficiëntie in dynamische online modus.
Thermal Management-innovatie
Verlaag koelingskosten met Vertiv thermal management-oplossingen die besparingen gebruiken om toonaangevende PUE in deze branche te bereiken.
Hulpmiddelen
Whitepaper
Liebert DSE met EconoPhase — Het leveren van de meest efficiënte DX-koeling met gepompte koelmiddelbesparing
Whitepaper
Hoge efficiëntie-modi voor bewerkingen met UPS systemen
Whitepaper
GERICHTE KOELING MET BEHULP VAN COLD AISLE CONTAINMENT
Oplossingen
Uitgebreide diensten
Ons dienstenaanbod kan energiebesparende mogelijkheden in uw faciliteit identificeren, apparatuur upgraden met energiebesparende technologie en de levensduur van bestaande infrastructuur verlengen.
Intelligente controles en externe bewaking
Geavanceerde controles zorgen ervoor dat uw Thermal Management-systemen samenwerken voor optimale efficiëntie, terwijl onze infrastructuur- en IT-monitoring- en managementoplossingen op afstand problemen oplossen en op afstand zichtbaarheid van energieverbruik op het rackniveau bieden.
Oplossingen
Liebert EXL S1 UPS, 100-1200 KW
De Liebert EXL S1 levert betrouwbare voeding en biedt tegelijkertijd eersteklas bescherming van apparatuur en maximale energiebesparing voor middelgrote datacenters en bedrijfskritische toepassingen.
Hulpmiddelen
Whitepaper
Belangrijke overwegingen voor het evalueren van lithium-ionbatterijen voor stationaire toepassingen
Nieuwsbericht
De grootste datahal van Rusland kiest Vertiv vanwege de compatibiliteit met de Lithium Ion UPS
Neem de volgende stap
Onze ingenieurs staan klaar om een bijdrage te leveren aan het op maat maken van een oplossing die past bij uw vereisten voor schaalbaarheid, efficiëntie en beschikbaarheid. Vul het formulier in om in contact te komen met een specialist.
Bedankt voor het versturen!
Wij nemen binnenkort contact met u op.