NetSure IPE Series
Lightweight and maintenance-free, Vertiv™ NetSure™ IPE outdoor power systems are designed to power your 5G network in the harshest environments and are available with dedicated lithium-ion battery backup.
Dit product is op uw dashboard opgeslagen
U hebt dit product zojuist op uw dashboard opgeslagen om op een later tijdstip te bekijken. U kunt het item eenvoudig van uw dashboard verwijderen als u het niet langer wilt opslaan.
Meld u aan of maak een account aan om dit voor later op te slaan
- Telecom
NetSure IPE Series
Lightweight and maintenance-free, Vertiv™ NetSure™ IPE outdoor power systems are designed to power your 5G network in the harshest environments and are available with dedicated lithium-ion battery backup.
- Telecom
Specificaties
The high efficiency NetSure IPE Series reduces power consumption and lowers operating costs while delivering superior performance and uncompromised reliability.
|
R48-1000C
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 20 A | -54 VDC | 100-250 VAC | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs | |
| Meer productinformatie bekijken | ||||||||
|
R48-2000C2-6
|
||||||||
| 2000 W | 41.6 A | -54 VDC | 200-240 VAC | Outdoor system | 15.7 in | 11.8 in | 2.4 in | 21 lbs |
| Meer productinformatie bekijken |
Voordelen
Kenmerken
* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.