Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Productgroep

Liebert EFC, oplossing met vrije verdampingskoeling

Het systeem omvat een koeltechnologie met indirecte lucht-lucht-warmte- wisseling en verdampingskoeling in één apparaat. De Liebert EFC is in staat om de luchttemperatuur te verlagen door gebruik te maken van verdampingskoeling. Dankzij deze technologie kan de Liebert EFC dus pPUE-niveaus behalen van 1,03, waardoor de beste energie- efficiëntie wordt bereikt en bedrijfskosten tot een minimum worden beperkt.

Brochure aanvragen
Meest geschikt voor:
  • Bankwezen, financiën en verzekeringen
  • Omroepwezen en Entertainment
  • Bouw en techniek
  • Datacenter/colocatie/hosting
  • Overheid
  • Detailhandel en groothandel
  • Telecom
  • Transport

Units met indirecte vrije verdampingskoeling, uitgerust met de meest geavanceerde technologie, waaronder indirecte lucht-lucht-warmtewisselings- en verdampingskoelingstechnologie in één, die zorgen voor de beste energie-efficiëntie en minimale bedrijfskosten.

Voordelen

 Biedt superieure jaarlijkse efficiëntie met een lager waterverbruik
Bereikt de hoogste piekstroom in de branche
 Zorgt voor een complete scheiding van luchtstromen waardoor verontreiniging en infiltratie van vocht wordt vermeden
Ontworpen voor minimaal onderhoud
Individuele units zorgen voor schaalbaarheid

Kenmerken

Geïntegreerd gekoeld water of directe-expansiesysteem: Deze technologieën zorgen voor een betrouwbare werking van de unit, zelfs in klimaten die door extreme vochtigheidsniveaus of hoge temperatuurpieken worden gekenmerkt
Geavanceerde Vertiv ICOMTM -besturing: Zorgt voor een hoog niveau van beheer van de units, zodat deze als één enkel systeem samenwerken en dus de ruimtetemperatuur en luchtstroom optimaliseren. Bovendien bevat het systeem een nieuw touchscreen van 7” om sneller en gemakkelijker gegevens af te lezen
SmartAisle™ besturingslogica: Optimaliseert de interne luchtvolumes en -temperatuur op basis van specifieke serverbehoeften, waardoor er geen enkele watt wordt verspild
Door Eurovent gecertificeerde warmtewisselaar: Eurovent-certificering garandeert dat Liebert EFC-warmtewisselaars onafhankelijke tests hebben ondergaan en dus een nauwkeurig afgestemd vermogen leveren en uiterst betrouwbaar zijn

* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie