Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Productgroep

Liebert AFC, chillers met adiabatische vrije koeling

Liebert AFC combineert de uitstekende energie-efficiëntieniveaus van vrije koeling met de permanente beschikbaarheid die wordt gegarandeerd door de back-up van compressoren (verkrijgbaar met multi-scroll- of schroef- compressoren) en het uiterst efficiënte adiabatische nattebloksysteem. Dit systeem bevochtigt de lucht die de vrije koelings- en condensorblok binnenkomt en verhoogt zo de efficiëntie van de vrije koeling.

Brochure aanvragen
Login to Save for Later

Voordelen

Hoge jaarlijkse efficiëntie resulteert in een pPUE van 1,08
Continue koeling in geval van watertekort, extreme omgevingstemperaturen en instabiele stroomvoorziening
Optimaliseert het efficiëntieniveau van datacentertoepassingen inclusief Liebert PCW en Vertiv TM SmartAisleTM Containment

Kenmerken

Data center installation and monitoring of the Liebert AFC adiabatic free cooling chiller
Geïntegreerd adiabatisch systeem: Uiterst efficiënte adiabatische natte blokken bevochtigen de lucht die de vrije koelings- en de condensorcoils binnenkomt, waardoor zowel de werking van de chiller met vrije koeling als de mechanische efficiëntie worden verbeterd
Supersaver: De Supersaver is de softwarelogica geïntegreerd in de Vertiv ICOMTM-besturing, die via communicatie met de vloerstaande units de efficiëntie op systeemniveau maximaliseert
 Fast Start Ramp: Snel herstelvermogen: de unit garandeert herstel van de volledige koelcapaciteit binnen 70 seconden na een herstart. De besturing blijft werken zonder dat daarvoor een externe eenfasevoeding nodig is
Nieuw Vertiv ICOM 7”-touchscreen: De Vertiv ICOM-besturing garandeert het intelligente beheer van units binnen het dynamische datacenter, terwijl het innovatieve 7”-touchscreen geavanceerde grafische functies weergeeft
 Nieuwe generatie EC-ventilatoren: De nieuwe generatie superstille EC-ventilatoren verlagen het geluidsniveau aanzienlijk, terwijl ze de totale efficiëntie van de unit verhogen
Elektronisch expansieventiel: Beperkt de condensordruk tot een minimum om het energieverbruik van de compressor te verlagen, waardoor een hoge efficiëntie wordt bereikt
 Microchannelcondensor: De volledig uit aluminium vervaardigde ventilatorcondensor garandeert een zeer hoge efficiëntie tijdens het mechanisch koelen en minimaliseert het gebruik van koudemiddel

* Voor modelspecifieke downloads dient u naar de modelspecifieke productpagina te gaan door de naam van het model te selecteren in bovenstaande specificatietabel.

PARTNERS
Overzicht
Partner-login

Taal & locatie